型号 | 安装目标 | 活动 | 承重 (kg) | 全长 (mm) | 材质 | 涂装 | |||
Type | 板 | 左右 | 上下 | 旋转 | |||||
MAXSP40 | - | 支柱(φ40) | - | - | - | 30 | 28.5 | SPHC | 阳离子 电涌涂装 |
MAXS | W | 墙面 | - | - | - | 30 | 24.7 | ||
HFS6 | 铝架(HFS6) | ||||||||
HFS8 | 铝架(HFS8) | ||||||||
P | 支柱(φ40) | ||||||||
MAXSS | W | 墙面 | 180° (*1) | 180° (*1) | 360° | 10 | 66.9 | ||
HFS6 | 铝架(HFS6) | ||||||||
HFS8 | 铝架(HFS8) | ||||||||
P | 支柱(φ40) | ||||||||
MAXSD | W | 墙面 | 180° | 180° | 360° | 10 | 104.7 | ||
HFS6 | 铝架(HFS6) | ||||||||
HFS8 | 铝架(HFS8) | ||||||||
P | 支柱(φ40) | ||||||||
MAXSJ | W | 墙面 | 25° | 25° | 360° | 5 | 55.7 | ||
HFS6 | 铝架(HFS6) | ||||||||
HFS8 | 铝架(HFS8) | ||||||||
P | 支柱(φ40) |
关于转矩变更 |
![]() |
板: W![]() |
板: HFS6![]() |
板: HFS8![]() |
板: P![]() |
附件 | 个数 | 板 | |||
W | HFS6 | HFS8 | P | ||
①显示器固定螺栓(M4-8) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②主体固定用 M6螺栓 | 4 | - | ○ | - | - |
③主体固定用 M8螺栓 | 4 | ○ | - | ○ | - |
④嵌入式螺母 HNTT6-6 | 4 | - | ○ | - | - |
⑤嵌入式螺母 HNTT8-8 | 4 | - | - | ○ | - |
⑥板组装用螺钉(M5-8) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|