尺寸图
规格表
|
MWI-MIL34-HWTB34 | 34 | AC/DC125V | 1A | AC500V 1分钟 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) | 10G | 100MΩ以上(DC500V) | -20~+80℃ | -20~+80℃ | 45~85% | 7mm | M3 | 0.6~0.9N·m | 1.25mm2Max | (2mm2Max:指定压接端子使用时) | E114903 |
MWI-MIL40-HWTB40 | 40 |
材质规格
PC(UL94V-1) |
铁、镀镍 |
黄铜、镀锡 |
PC(UL94V-0) |
特长
MIL插针连接器
上下段分割接线端子台
●上下段分割接线设计更省空间,长度仅80mm
●连接器针号和端子台标记号相同
●有MIL40芯接器和MIL34芯连接器可选
●导轨安装、螺钉安装两种安装方式
·连接使用前,请先确认设备的规格
规格表
MWI-MIL34-HWTB34 | MWI-MIL40-HWTB40 |
34 | 40 |
AC/DC125V |
1A |
AC500V 1分钟 |
振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) |
10G |
100MΩ以上(DC500V) |
-20~+80℃ |
-20~+80℃ |
45~85% |
7mm |
M3 |
0.6~0.9N·m |
1.25mm2Max |
(2mm2Max:指定压接端子使用时) |
E114903 |
概述・特性
■搭载连接器针排列(TOP VIEW)
■接线图(TOP VIEW)
[ M ]材质特性
PC(UL94V-1) |
铁、镀镍 |
黄铜、镀锡 |
PC(UL94V-0) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。