显示器支架 DPAM-LA系列台式/平面/墙面固定型/垂直活动型
商品
评价
详情
  • 显示器支架 DPAM-LA系列台式/平面/墙面固定型/垂直活动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

显示器支架 DPAM-LA系列台式/平面/墙面固定型/垂直活动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图


规格表
型号安装方法活动承重(kg)重量(kg)
摇头部
左右上下旋转
DPAM-LA12-C墙面固定180°-90~90°270°图纸参照62.1
DPAM-LA11D平面固定2.5
DPAM-LA11台式固定夹3
特长
纯正日本原装进口 通过垂直活动部旋钮固定可以30°为单位活动
●可固定角度、最适合触摸屏显示器用的规格。
●电缆可收置于臂主体。
·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。
 

规格表




型号安装方法活动承重(kg)重量(kg)
摇头部
左右上下旋转
DPAM-LA12-C
墙面固定180°-90~90°270°图纸参照62.1
DPAM-LA11D
平面固定2.5
DPAM-LA11台式固定夹3

概述・特性

附件


VESA100mm用板1张
显示器固定螺钉(M4-10)
8个
扳手
1个
保护片(仅DPAM-LA11)
1张
六角扳手(仅DPAM-LA11)
1个
※有些显示器不能使用螺钉。请自行确认显示器的螺钉拧入深度。

铝架固定用板

※安装板不单卖。敬请谅解。



使用例

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 支架 > 显示器支架 DPAM-LA系列台式/平面/墙面固定型/垂直活动型