• 显示器支架 墙面固定式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

显示器支架 墙面固定式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
纯正日本原装进口固定臂(薄型、低价、固定型)

●不带显示器角度调整功能的高耐久(耐负载30kg)的墙面固定臂。
●没有臂部分,可在极其接近墙面的位置安装,结构非常简单。

·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。

规格表

固定臂(墙面):相关图像
型号 单价 单价折扣率
1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
DPAM-LA10A 标准单价 固定臂(墙面):相关图像 固定臂(墙面):相关图像 另定
DPAM-LA10C

交货期

固定臂(墙面):相关图像

概述・特性

■规格
型号 DPAM-LA10A DPAM-LA10C
对应VESA标准 75×75mm 100×100mm
重量 0.45kg 0.47kg
承重 30kg
■附件
显示器安装用螺钉(M4-10) 4个

使用例

固定臂(墙面):相关图像

尺寸图

固定臂(墙面):相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 支架 > 显示器支架 墙面固定式
您还有2项规格未选