• 显示器支架 单向型/双向型/墙面固定式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

显示器支架 单向型/双向型/墙面固定式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
纯正日本原装进口可快速安装的摆臂

●可顺滑调整显示器角度的墙面固定臂。
●根据活动范围和耐负载,共有3种型号可供选择。

·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。

规格表

单向/双向活动臂(墙面):相关图像
型号 活动 承重※
(kg)
重量
(kg)
单价 单价折扣率
左右 上下 旋转 1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
DPAM-JT-A-R
180° - 360° 9 0.9 标准单价 单向/双向活动臂(墙面):相关图像 单向/双向活动臂(墙面):相关图像 另定
DPAM-JT-B-R
180° -90~90° 360° 5.5 1.2
DPAM-JT-18-R 180° -90~90° 360° 9 1.1
※旋钮朝上时的承重值。

交货期

单向/双向活动臂(墙面):相关图像

概述・特性

单向/双向活动臂(墙面):相关图像
 

使用例

单向/双向活动臂(墙面):相关图像单向/双向活动臂(墙面):相关图像

尺寸图

单向/双向活动臂(墙面):相关图像单向/双向活动臂(墙面):相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 支架 > 显示器支架 单向型/双向型/墙面固定式
您还有2项规格未选