型号 | 安装方法 | 活动 | 承重 (kg) |
重量 (kg) |
单价 | 单价折扣率 | |||||
摇头部 | 臂 | 1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | 30台以上 | ||||||
左右 | 上下 | 旋转 | |||||||||
DPAM-PG-3-R |
台式固定夹 | 360° | -20°~110° | 360° | 图纸 参照 |
4.5 | 2.2 | 标准 单价 |
![]() |
![]() |
另定 |
DPAM-PG-3P-R |
平面固定 | 2 | |||||||||
DPAM-PG-3W-R |
墙面固定 | 2.4 | |||||||||
DPAM-PG-VESA | VESA100转换板 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|