安装夹具 相机用 三向调整
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
安装夹具 相机用 三向调整
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长
日本原装进口简易型三轴云台
●50mm的微调。(三轴)
●最适合作为FA相机的测试/实验用固定夹具使用。
●可进行水平(skew)方向调整(±6°)、360°旋转。
●耐负载4,000g。
·外观和规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格表
型号
EMVA-CJ-XYZL
EMVA-CJS-XYZL
挡块※
-
有
调整范围
各50mm(XYZ方向)
旋转调整
360°
水平(skew)调整
±6°
调整方法
手动
相机固定螺钉
1/4-20UNC
耐负载
4,000g
重量
1000g
※仅通过调整旋钮即可达到固定之目的,但通过锁紧挡块螺钉,在抗震方面可以获得更好的稳定性。
使用例
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
相机/照明安装用零件
>
安装夹具 相机用 三向调整
您还有
2
项规格未选
安装夹具 相机用 三向调整
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740220030555
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740220030556