型号 | 水平(skew) 调整 |
挡块 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | 30台以上 | |||
EMVA-CJ-X | 无 | 无 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
EMVA-CJS-X | 无 | 有 | ||||
EMVA-CJ-XL | 有 | 无 | ||||
EMVA-CJS-XL | 有 | 有 |
型号 | EMVA-CJ-X | EMVA-CJS-X | EMVA-CJ-XL | EMVA-CJS-XL |
挡块※ | - | 有 | - | 有 |
调整范围 | 50mm | |||
水平(skew)调整 | - | - | 有(±6°) | |
调整方法 | 手动 | |||
相机固定螺钉 | 1/4-20UNC | |||
耐负载 | 4,000g | |||
重量 | 200g | 350g | ||
※仅通过调整旋钮即可达到固定之目的,但通过锁紧挡块螺钉,在抗震方面可以获得更好的稳定性。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|