特长 纯正日本原装进口墙面、导轨固定(使用DPAM-PA03)活动臂
●低价格MIL插针连接器DPAM-LA19P: 通过调整臂上部的旋钮,可方便地调整显示器的角度。(耐负载5kg)
●关节部为球体结构,可在左右160°、上下-25~10°的范围内调整显示器的角度。
●DPAM-LA37P: 关节部经过铝合金压铸,在重复性的动作上具有极高的耐久性。(耐负载14kg)
●关节部采用双重关节结构,可通过调整螺栓对显示器角度进行左右180°、上下-90~90°调整。
·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。
规格表
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10400041520/img/drw_01-1.gif)
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10400041520/img/spc_04-1.gif)
|
|
DPAM-LA19P | 160° | -25~10° | 180° | 5 | 0.6 |
DPAM-LA37P | 180° | -90~90° | 180° | 14 | 1.4 |
概述・特性
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10400041520/img/spc_04-3.gif)
VESA100mm板 | 1张 |
显示器固定用螺钉(M4-10) | 8个 |
导轨安装沉头螺钉(M6-12) | 2个 |
导轨安装用螺母 | 2个 |
六角扳手 | 1个 |
导轨保护材料 | 1张 |
扳手(仅DPAM-LA37P) | 1个 |