特长 纯正日本原装进口DPAM-PA10※X(b1681页)专用支柱固定臂
●DPAM-LA19Q: 关节部可通过调整安装臂上部旋钮轻松调整显示器角度(耐负载5kg),其采用球体结构,可向左右160°、向前25°、向后10°调整显示器角度。
●DPAM-LA37Q: 关节部经过铝合金压铸,提高了重复动作的耐久性(耐负载14kg)。关节部采用双重关节结构,可通过调整螺栓对显示器角度进行左右180°、上下-90~90°调整。
·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·固定时请使用DPAM-PA10AX、DPAM-PA10DX。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。
规格表


|
|
DPAM-LA19Q | 160° | -10~25° | - | 5 | 0.6 |
DPAM-LA37Q | 180° | -90~90° | 270° | 14 | 1 |
概述・特性
■附件
VESA100mm板 | 1张 |
显示器固定用螺钉(M4-10) | 4个 |
臂固定用旋钮(M6-15) | 1个 |
大垫圈 | 2张 |
小垫圈 | 1张 |
扳手(仅DPAM-LA37Q) | 1个 |
※有些显示器不能使用螺钉。请自行确认显示器的螺钉拧入深度。
|
立柱支架 | DPAM-PA10AX | >>点击此处 |
DPAM-PA10DX |
移动式电脑机柜 | DPAM-PA23 | >>点击此处 |