特长 纯正日本原装进口 DPAM-BLS2系列各部位零件
●通过个别部件的组合变动,可进行高负载型(耐负载15kg)或固定锁定型的选择、长度/安装方法的选择。
·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。
规格表


|
|
DPAM-BL2 | 臂主体 | | 9 | 3.2 | - | - |
DPAM-BLH | 高负载型臂主体 | 15 | 3.7 | - | - |
DPAM-BL2-XP | 延伸臂 | | - | 0.6 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-SCP | 台式固定夹 | | - | 3.7 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-PC | 支柱固定(支柱另售) φ25.4~52.8 | | - | 1.3 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-VCP | 墙面固定(背面) | | - | 0.4 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-K | 墙面固定(表面) | | - | 1.3 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-PS | 平面固定 | | - | 0.9 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-WP300 | 支柱(墙面固定、300mm) | | - | 1.9 | ○ | ○ |
DPAM-BL2-VP300 | 支柱(平面固定、900mm) | | - | 1.9 | ○ | ○ |
※DPAM-BL2-LCP/SCP可固定到15~65mm的桌子上。
概述・特性
■附件

显示器安装螺钉(M4-12) | 4个 |
5毫米六角扳手 | 1个 |
13毫米扳手 | 1个 |
13毫米套筒扳手 | 1个 |
6毫米六角扳手 | 1个 |
垫片 | 2个 |
防尘罩 | 2个 |
轴 | 1个 |
立柱固定夹(仅DPAM-BL2-PC) | 4个 |