• 经济型 X轴手动滑台 燕尾槽 丝杆型 长方形
  • 经济型 X轴手动滑台 燕尾槽 丝杆型 长方形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 X轴手动滑台 燕尾槽 丝杆型 长方形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本系列燕尾槽型手动X轴滑台由于其进给机构采用了螺距为0.5mm的进给丝杠,使其进给精度更高。
主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
Type型式 主体材质 表面处理
E-XPLHSG下台面螺纹孔铝合金黑色阳极氧化
E-XPLSG厚款
E-XPLBSG标准沉孔
 
E-XPLHSG60
E-XPLHSG60
E-XPLHSG90
E-XPLHSG90
 
E-XPLSG60
E-XPLSG60
E-XPLSG90
E-XPLSG90
 
E-XPLBSG60
E-XPLBSG60
E-XPLBSG90
E-XPLBSG90
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)  
 E-XPLHSG60  
 型式(Type·No.)-追加工
 E-XPLHSG60-R  
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)旋钮旋转1圈
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)自重(kg)
TypeNo.水平垂直直线度
E-XPLHSG6040X60±204.5/0.829.419.6300.17
9040X90±3539.219.60.22
E-XPLSG6040X60±214.5/0.839.219.6300.2
9040X90±350.28
E-XPLBSG6040X60±214.5/0.829.414.7300.11
9040X90±350.16

追加工
Alteration变更夹紧位置(反向型)
Spec.E-XPELG60
CodeR
■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
  水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
  检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■移动量
■移动量
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■X轴滑台的安装方法
  将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
X轴滑台的安装方法示意图
■安装姿态
示意图水平倒置侧置水平侧置垂直
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
传感器钣金粘接用装置
机构名称:传感器钣金粘接用装置
用途:此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。
因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,
有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。
这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
代表型号: XCRS60 代表型号: XSG60 代表型号: XEG60
优点:价格低、交货期快 优点:精度高、高刚性 优点:滑动顺畅、耐用性高

尺寸图
Type型式 主体材质 表面处理
E-XPLHSG下台面螺纹孔铝合金黑色阳极氧化
E-XPLSG厚款
E-XPLBSG标准沉孔
 
E-XPLHSG60
E-XPLHSG60
E-XPLHSG90
E-XPLHSG90
 
E-XPLSG60
E-XPLSG60
E-XPLSG90
E-XPLSG90
 
E-XPLBSG60
E-XPLBSG60
E-XPLBSG90
E-XPLBSG90
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)  
 E-XPLHSG60  
 型式(Type·No.)-追加工
 E-XPLHSG60-R  
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)旋钮旋转1圈
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)自重(kg)
TypeNo.水平垂直直线度
E-XPLHSG6040X60±204.5/0.829.419.6300.17
9040X90±3539.219.60.22
E-XPLSG6040X60±214.5/0.839.219.6300.2
9040X90±350.28
E-XPLBSG6040X60±214.5/0.829.414.7300.11
9040X90±350.16

追加工
Alteration变更夹紧位置(反向型)
Spec.E-XPELG60
CodeR
■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
  水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
  检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■移动量
■移动量
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > 经济型 X轴手动滑台 燕尾槽 丝杆型 长方形
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页