智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 电动夹爪 旋转型 | 经济型 电动夹爪 吸取型 | 快插接头 外螺纹外六角直通型/QSM系列(1~100个装) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5 | 代表型号:E-ELGVS01-T1-L5 | 代表型号:QSM-G1/8-6 |
Type | ![]() | ![]() | |
转接出线 | 直接出线 | ||
E-ELGPPHS | E-ELGPPHD | 铝合金 | 阳极氧化 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
E-ELGPPHS40 | - | 100 | - | T1 | - | L5 |
![]() | ![]() (mm) | ![]() (N) | ![]() | ![]() (m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 本体重量 (kg) | 开/合 时间 (s) | 开/合 速度 (mm/s) | 重复 定位精度 (mm) | 防护 等级 | 出线位置 | 额定 电压 (V) | 峰值 电流 (A) | 额定 电流 (A) | 额定 功率 (W) |
E-ELGPPHS (转接出线) E-ELGPPHD (直接出线) | 26 | 050 | T1: Modbus RTU(RS485)+I/O | L1 L3 L5 (线缆 长度 可选) | 53 | 28 | 129.5 | 0.45 | 0.65 | 20 | ±0.02 | IP40 | 侧面出线 | DC24±10% | 0.6 | 0.25 | 6 |
40 | 050 | 50 | 35 | 110 | 0.4 | 0.56 | 35.7 | 0.6 | 0.25 | 6 | |||||||
100 | 0.44 | 1 | 20 | 0.85 | 0.4 | 9.6 | |||||||||||
50 | 060 | 70 | 40 | 97 | 0.8 | 0.6 | 41.6 | 0.85 | 0.4 | 9.6 | |||||||
100 | 110.2 | 0.63 | 1.1 | 22.7 | 0.6 | 0.25 | 6 |
![]() | ![]() (mm) | ![]() (N) | *最大推荐 负载 (kg) | *垂直方向 容许静负载Fz (N) | *滑块容许 静力矩Mx (N·m) | *滑块容许 静力矩My (N·m) | *滑块容许 静力矩Mz (N·m) |
E-ELGPPHS (转接出线) E-ELGPPHD (直接出线) | 26 | 015 | 0.3 | 150 | 1.2 | 0.9 | 0.55 |
050 | 1 | 200 | 3 | 2.5 | 3.5 | ||
40 | 050 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2 | ||
100 | 2 | ||||||
50 | 060 | 1 | |||||
100 | 2 | 2.5 | 2 | 2.8 |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | (UP·DN…etc.)- EC | |
E-ELGPPHS40 | - | 050 | - | T1 | - | L5 | - | UP - EC |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||
①变更出线方向 | UP DN LT RT | 指定范例 UP·DN·LT·RT 变更出线方向。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
②配备协议转换器 标准: 仅电爪本体与连接线缆 变更后: 额外配备EtherCAT转Modbus RTU (RS485)协议转换器 ![]() | EC | 配备协议转换器 指定范例 EC ・支持EtherCAT 和 Modbus RTU(RS485)协议转换 ・1组EtherCAT端口和1组RS-485端口 ・此网关的使用说明书与软件可从随货发送的二维码中下载 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|