经济型 平皮带用滑轮 简易型滑轮/宽度L=110~500
商品
评价
详情
  • 经济型 平皮带用滑轮 简易型滑轮/宽度L=110~500
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 平皮带用滑轮 简易型滑轮/宽度L=110~500

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
平皮带用经济型滑轮  宽度L=110~500:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
圆弧型带肋槽直柱型
E-RBWACE-RBWAM铝合金-
E-RBWWCE-RBWWM本色阳极氧化处理

规格表

型式-d-L-H-X-Y-Z
(圆弧型)E-RBWAC28-10-350-H0.5
(带肋槽直柱型)E-RBWWM58-N25-250-X14.0-Y11.8-Z5.0
■圆弧型
型式dH9指定单位10mmH选择键长度d1D1M
TypeD圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔LL=110~300L=310~500K
圆弧型
E-RBWAC
E-RBWWC
188-110~5000.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
-1012M3
288N8252022M3
10N10・NK10
12N1230
15--M4
3812N12303032M3
15N15M4
20N20M5
25--M6
4815N15304042M4
20N20M5
25N25M6
30N30
5820N205052M5
25N25M6
30N30
35N35M8
7825N257072M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50
[ ! ]选购键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。
■带肋槽直柱型
型式dH9指定单位10mm指定单位0.1mm键长度d1D1M
TypeD圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔LXYZK
带肋槽直柱型
E-RBWAM
E-RBW
WM
3812N12110~5007.0~15.05.0~12.04.0~6.0302022M3
15--M4
4815N15303032M4
20N20M5
25--M6
5820N20304042M5
25N25M6
30N30
35--M8
7825N25306062M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 平皮带/带轮 > 平皮带用滚轮/惰轮 > 平皮带用滚轮 > 经济型 平皮带用滑轮 简易型滑轮/宽度L=110~500