Type | 材质 | 表面处理 | |
圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
E-ROBAWC | E-ROBAWM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ROBMWC | E-ROBMWM | STKM13A | 无电解镀镍 |
E-ROBSWC | E-ROBSWM | 奥氏体不锈钢 | - |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
通过平皮带用滑轮,平皮带用惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带用惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | dH9 | 指定单位1mm | H选择 | 指定单位0.1mm | K | d1 | D1 | M | ||||||||
Type | D | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | L | L=110~300 | L=310~500 | X | Y | Z | 键长度 | 铝合金 (A5052) | 钢 (STKM13A) | 不锈钢 (SUS304) | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |
圆弧型 E-ROBAWC E-ROBMWC E-ROBSWC 带肋槽直柱型 E-ROBAWM E-ROBMWM E-ROBSWM | 30 | 8 | N8 | 110~510 | 0.3 0.5 0.8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 25 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | M4 | M3 |
10 | N10·NK10 | |||||||||||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||||||||
35 | 10 | N10 | 4.0~6.0 | 25 | 17 | 18.1 | 18 | 27 | M4 | M3 | ||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||||||||
15 | N15 | |||||||||||||||
40 | 12 | N12 | 4.0~7.0 | 30 | 17 | 18.7 | 20 | 33 | M4 | M3 | ||||||
15 | N15 | M4 | ||||||||||||||
20 | N20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | M5 | ||||||||||
50 | 15 | N15 | 4.0~7.0 | 17 | 30 | 28 | 40 | M5 | M4 | |||||||
20 | N20 | 22 | M5 | |||||||||||||
25 | N25 | 27 | M6 | |||||||||||||
(60) | 20 | N20 | 22 | 45 | M6 | M5 | ||||||||||
25 | N25 | 32 | - | - | M6 | |||||||||||
30 | N30 | |||||||||||||||
(80) | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | ||||||||||
30 | N30 | - | - | |||||||||||||
35 | N35 | M8 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
E-ROBAWC | E-ROBAWM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ROBMWC | E-ROBMWM | STKM13A | 无电解镀镍 |
E-ROBSWC | E-ROBSWM | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|