• 经济型 X轴简易调整组件 丝杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 X轴简易调整组件 丝杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该简易调整组件是一款尺寸固定型的简易调整组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。
可灵活应用于夹具、刀具、摄像头、传感器、喷嘴、输送机宽度等无需高精度调整的微调用途。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:可根据需求选择普通旋钮型或大旋钮型。
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XPHG铝合金黑色阳极氧化
 
E-XPHG20E-XPHG25
E-XPHG20E-XPHG25
E-XPHG40E-XPHG40A
E-XPHG40E-XPHG40A
E-XPHG60E-XPHG60A
E-XPHG60E-XPHG60A
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-XPHG20
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)旋转1圈的移动量(mm)耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.水平垂直
E-XPHG2020X20±70.719.69.80.04
2525X250.05
4040X40±939.219.60.11
40A40X25±170.1
6060X60±130.18
60A60X40±230.15

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
机构名称:纸的位置调整机构
用途:
将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的
左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型 单轴驱动器 单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列 米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器 米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号: KUE20-A-170 代表型号: LX3010-B1-N-600 代表型号: KUH1205-460-100

尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XPHG铝合金黑色阳极氧化
 
E-XPHG20E-XPHG25
E-XPHG20E-XPHG25
E-XPHG40E-XPHG40A
E-XPHG40E-XPHG40A
E-XPHG60E-XPHG60A
E-XPHG60E-XPHG60A
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-XPHG20
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)旋转1圈的移动量(mm)耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.水平垂直
E-XPHG2020X20±70.719.69.80.04
2525X250.05
4040X40±939.219.60.11
40A40X25±170.1
6060X60±130.18
60A60X40±230.15

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么锁紧扳手(防转动固定件)拧紧后,工作台还是有晃动?
锁紧扳手的作用仅仅是防止手轮转动,并不能完全固定工作台。梯形丝杠与螺帽传动本身就存在背隙,这是其特性。若要达到工作台完全固定,推荐选用米思米百变组件,可以追加工作台固定板。
手动组件中所使用的梯形丝杠、直线导轨等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米手动组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠及导轨等无法提供具体型号。客户自行改造或者零件更换的场合,视为自行放弃品质保证。若需要更换维修零件请直接联系米思米。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件是不同的产品吗?
inCAD Library案例库中的百变组件是在纸质目录上规格大幅增加后的新产品。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件有什么不同点?
除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状、手轮轴的长度、梯形丝杠的支撑方法、轴承座的外形、齿轮箱的外形等都不一样。详情请参考CAD数据或者百变组件自动生成的PDF。
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页