• 经济型 X轴简易调整组件 重载丝杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 X轴简易调整组件 重载丝杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该简易调整组件是手动定位微调滑台组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。
可灵活应用于夹具、刀具、摄像头、传感器、喷嘴、输送机宽度等无需高精度调整的微调用途。
此款简易调整组件采用进给丝杠传动,且使用的导向轴直径较大,提高了其耐负载性能。
锁紧机构为切槽直接固定导向轴,因此相较于使用顶丝紧固进给丝杠轴,可获得更大的支撑力。
主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:通过切槽直接固定导向轴达到锁紧目的,可获得较大的保持力。
特点2:价格低廉。与自制高精度滑台、机构时产生的各种成本相比,性价比更高。
特点3:缩短作业时间、无需工具调整。通过无工具化作业,缩短现场作业时的装夹转换时间。
尺寸图
Type主体丝杆螺母导向轴
材质 表面处理 材质 材质
E-XPTG铝合金本色阳极氧化黄铜镀铬棒
 
E-XPTG50E-XPTG100
E-XPTG50E-XPTG100
E-XPTG150 
E-XPTG150 
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)追加工
 E-XPTG50  
 E-XPTG50CR
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)旋转1圈的移动量(mm)耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.
E-XPTG5080X805021961.72
10080X801002
15080X801502.4

追加工
Alterations变更固定把手位置
Spec.
米思米经济型手动滑台追加工千分尺旋钮侧面左右反向型
CodeCR

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
机构名称:纸的位置调整机构
用途:
将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的
左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型 单轴驱动器 单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列 米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器 米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号: KUE20-A-170 代表型号: LX3010-B1-N-600 代表型号: KUH1205-460-100

尺寸图
Type主体丝杆螺母导向轴
材质 表面处理 材质 材质
E-XPTG铝合金本色阳极氧化黄铜镀铬棒
 
E-XPTG50E-XPTG100
E-XPTG50E-XPTG100
E-XPTG150 
E-XPTG150 
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)追加工
 E-XPTG50  
 E-XPTG50CR
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)旋转1圈的移动量(mm)耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.
E-XPTG5080X805021961.72
10080X801002
15080X801502.4

追加工
Alterations变更固定把手位置
Spec.
米思米经济型手动滑台追加工千分尺旋钮侧面左右反向型
CodeCR

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么滑台面调整到指定位置后会有间隙,可以轻微前后移动?
此间隙又称之为背隙,是丝杠与螺帽传动固有的特性。消除背隙的方法有很多,比如利用弹簧抑制,选用无背隙螺帽等。选用此款简易组件时,若对背隙有要求请注意。
此简易组件中所使用的丝杠、螺帽等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米简易组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠等零件无法提供具体型号。
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页