产品概述
该简易调整组件是一款尺寸固定型的简易调整组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。
可灵活应用于夹具、刀具、摄像头、传感器、喷嘴、输送机宽度等无需高精度调整的微调用途。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:性价比高,适用于精度调整不太高的场合。
尺寸图
E-XYPHG20 | E-XYPHG25 |
 |  |
E-XYPHG40 | E-XYPHG60 |
 |  |
规格概述
请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
|
|
E-XYPHG | 20 | 20X20 | ±7 | 0.7 | 19.6 | 0.09 |
25 | 25X25 | 0.12 |
40 | 40X40 | ±9 | 39.2 | 0.26 |
60 | 60X60 | ±13 | 0.32 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
机构名称:纸的位置调整机构
用途:
将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的
左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。
应用行业
相关产品
尺寸图
E-XYPHG20 | E-XYPHG25 |
 |  |
E-XYPHG40 | E-XYPHG60 |
 |  |
规格表
请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
|
|
E-XYPHG | 20 | 20X20 | ±7 | 0.7 | 19.6 | 0.09 |
25 | 25X25 | 0.12 |
40 | 40X40 | ±9 | 39.2 | 0.26 |
60 | 60X60 | ±13 | 0.32 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。