• 经济型 XYR轴手动滑台 交叉滚子导轨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 XYR轴手动滑台 交叉滚子导轨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米E-XYRPG系列手动滑台是一款集旋转、X轴、Y轴为一体的经济型滑台。
此款滑台可先进行360度大角度调整后,再通过千分尺旋钮进行微调,提升定位效率。
通过微分头还可进行左右、前后位置的调整,满足客户多位置调整需求。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3: 粗转和微调双方锁紧后可以在任意位置上固定。
特点4: 多轴组合满足多方面需求。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XYRPG铝合金黑色阳极氧化

尺寸图
规格概述
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购
mark 型式(Type·No.)
 E-XYRPG40
 
型式滑台面
(mm)
R轴移动量
(mm)
X Y轴移动量
(mm)
偏心量最小读数耐负载(N)自重
(kg)
TypeNo.游标尺千分尺水平
E-XYRPG40φ38粗调360°
微调±5°
±6.550um0.2°≈1′26″/刻度9.80.48
60φ600.2°≈55″/刻度19.60.95
80φ80±12.50.1°≈43″/刻度29.41.5
100φ1000.1°≈36″/刻度39.21.7

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
不推荐垂直安装,负载和精度无法保证。

■偏心量
是指偏离旋转中心的距离大小。
使用案例
米思米InCAD library案例库之手动测角仪使用案例介绍机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置

用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
经济型 电动滑台 X轴 经济型 电动滑台 XY轴 经济型 电动滑台 Z轴
米思米经济型电动X轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列 米思米经济型电动X轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列 米思米经济型电动Z轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列
代表型号: C-XMBS420-L-A-2 代表型号: C-XYMBS420-L-A-2 代表型号: C-ZMBS420-L-A-2
优点:价格低、交货期快 优点:价格低、交货期快 优点:价格低、交货期快

尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XYRPG铝合金黑色阳极氧化

尺寸图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购
mark 型式(Type·No.)
 E-XYRPG40
 
型式滑台面
(mm)
R轴移动量
(mm)
X Y轴移动量
(mm)
偏心量最小读数耐负载(N)自重
(kg)
TypeNo.游标尺千分尺水平
E-XYRPG40φ38粗调360°
微调±5°
±6.550um0.2°≈1′26″/刻度9.80.48
60φ600.2°≈55″/刻度19.60.95
80φ80±12.50.1°≈43″/刻度29.41.5
100φ1000.1°≈36″/刻度39.21.7

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
不推荐垂直安装,负载和精度无法保证。

■偏心量
是指偏离旋转中心的距离大小。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋转滑台用千分尺旋钮进行微调时,千分尺旋钮移动1mm对应的滑台面旋转了多少角度?
滑台面旋转10度对应千分尺旋钮移动6.5mm,反推之,千分尺旋钮移动1mm,滑台面旋转了约1.538度。
旋转滑台的偏心量和表面跳动量有什么区别?
偏心量是指旋转中心轴水平方向位移量。表面跳动量是将固定在基准面上的滑台移动面的外沿作为测量点,将旋转1圈后移动相对于基准平面的最大位移差。单位都为μm。
在使用手动旋转滑台时,定位后即使锁紧千分尺旋钮对面的夹紧装置还是会动,正常吗?
米思米手动旋转滑台在大致定位后还可进行微调。请先锁紧粗调夹紧,具体操作顺序为:
①调节进给部分到目的位置(可360度调节)
②锁紧粗调夹紧部分、固定
③调节千分尺到目的位置
④锁紧微调夹紧部分。
反向型手动旋转滑台,其读数(0~360度)的方向也是相反(逆时针)的吗?
不管是R(正向型)还是L(反向型)其读数(0~360度)都是顺时针来记载的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > 多轴手动滑台 > 经济型 XYR轴手动滑台 交叉滚子导轨型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页