产品概述
本系列燕尾槽型手动Z轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。
它是采用铝合金制的轻型加长滑台,可根据所需行程选择相应的尺寸。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:可对应长行程。最长行程可至460mm。
尺寸图
规格概述
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) | - | L |
| E-ZPWG25 | - | 50 |
|
|
E-ZPWG | 25 | 50 | 25x42 | ±15 | 18 | 14.7 | 30 | 0.14 |
70 | ±25 | 0.15 |
100 | ±40 | 0.17 |
150 | ±65 | 40 | 0.24 |
200 | ±90 | 50 | 0.30 |
30 | 80 | 30X50 | ±30 | 30 | 0.17 |
100 | ±40 | 0.19 |
150 | ±65 | 40 | 0.24 |
40 | 100 | 40X40 | ±30 | 30 | 0.54 |
150 | ±55 | 0.62 |
200 | ±80 | 40 | 0.83 |
250 | ±105 | 0.9 |
300 | ±130 | 50 | 1.2 |
400 | ±180 | 1.45 |
60 | 100 | 60x60 | ±30 | 29.4 | 30 | 0.65 |
150 | ±50 | 40 | 0.75 |
200 | ±80 | 0.98 |
250 | ±105 | 50 | 1.09 |
300 | ±130 | 1.17 |
400 | ±180 | 60 | 1.9 |
500 | ±230 | 2.16 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■Z轴滑台使用注意点
Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
用途:
此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。
可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。
另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) | - | L |
| E-ZPWG25 | - | 50 |
|
|
E-ZPWG | 25 | 50 | 25x42 | ±15 | 18 | 14.7 | 30 | 0.14 |
70 | ±25 | 0.15 |
100 | ±40 | 0.17 |
150 | ±65 | 40 | 0.24 |
200 | ±90 | 50 | 0.30 |
30 | 80 | 30X50 | ±30 | 30 | 0.17 |
100 | ±40 | 0.19 |
150 | ±65 | 40 | 0.24 |
40 | 100 | 40X40 | ±30 | 30 | 0.54 |
150 | ±55 | 0.62 |
200 | ±80 | 40 | 0.83 |
250 | ±105 | 0.9 |
300 | ±130 | 50 | 1.2 |
400 | ±180 | 1.45 |
60 | 100 | 60x60 | ±30 | 29.4 | 30 | 0.65 |
150 | ±50 | 40 | 0.75 |
200 | ±80 | 0.98 |
250 | ±105 | 50 | 1.09 |
300 | ±130 | 1.17 |
400 | ±180 | 60 | 1.9 |
500 | ±230 | 2.16 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。