产品概述
本系列燕尾槽型手动X轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。
它是采用铝合金制的轻型加长滑台,可根据所需行程选择相应的尺寸。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:可对应长行程。最长行程可至460mm。
尺寸图
E-XPWG25-50 | E-XPWG25-70 |
| |
E-XPWG25-100 | E-XPWG25-150 |
| |
E-XPWG25-200 | E-XPWG30-80 |
| |
E-XPWG30-100 | E-XPWG30-150 |
| |
E-XPWG30-200 | E-XPWG40-100CJ |
| |
E-XPWG40-200CJ | E-XPWG40-300CJ |
| |
E-XPWG40-400CJ | E-XPWG60-100 |
| |
E-XPWG60-150 | E-XPWG60-200 |
| |
E-XPWG60-250 | E-XPWG60-300 |
| |
E-XPWG60-400 | E-XPWG60-500 |
| |
规格概述
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) | - | L |
| E-XPWG25 | - | 50 |
|
|
E-XPWG | 25 | 50 | 25×42 | ±15 | 18 | 29.4 | 14.7 | 30 | 30 | 50 | 0.12 |
70 | ±25 | 0.13 |
100 | ±40 | 0.17 |
150 | ±65 | 40 | 40 | 100 | 0.25 |
200 | ±90 | 50 | 40 | 150 | 0.33 |
30 | 80 | 30×50 | ±30 | 30 | 30 | 50 | 0.15 |
100 | ±40 | 0.18 |
150 | ±65 | 40 | 40 | 100 | 0.23 |
200 | ±90 | 50 | 40 | 150 | 0.3 |
40 | 100CJ | 40×40 | ±30 | 30 | 30 | 50 | 0.35 |
200CJ | ±80 | 40 | 40 | 100 | 0.52 |
300CJ | ±130 | 50 | 50 | 150 | 0.63 |
400CJ | ±180 | 0.78 |
60 | 100 | 60×60 | ±30 | 58.8 | 29.4 | 30 | 30 | 50 | 0.38 |
150 | ±50 | 40 | 40 | 100 | 0.48 |
200 | ±80 | 0.57 |
250 | ±105 | 50 | 50 | 0.68 |
300 | ±130 | 0.75 |
400 | ±180 | 60 | 60 | 150 | 0.86 |
500 | ±230 | 0.96 |
E-XPWG40系列可以进行微调,微调时旋钮旋转每圈移动量为2.6mm。
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度 表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
机构名称:简易式零件检查装置
用途:零件边缘的缺陷等检查的时候,从左右照射时,由于边缘的凸起而产生阴影使正确的检查不能顺利进行。此时若使用双滑块燕尾槽滑台,对处在同轴方向的摄像头及LED补光灯进行微调整,使之处在最适合的照射位置。由于采用了摄像头和LED补光灯可同时移动的双滑块滑台,被测工件发生较大变化时也能快速设置。而被测工件无较大变化时,只需调整LED补光灯就能轻松对应。
应用行业
相关产品