产品概述
本系列燕尾槽型手动X轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
E-XPWG40 | E-XPWG60 |
| |
E-XPWG90 | E-XPWG140 |
| |
E-XPWEG50 | E-XPWEG60 |
| |
E-XPWEG90 | E-XPWBG50 |
| |
E-XPWBG60 | E-XPWBG90 |
| |
E-XPWFG25 | E-XPWFG40 |
| |
E-XPWFG60 | |
| |
|
E-XPWG | 标准型 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-XPWEG | 双锁紧型 |
E-XPWBG | 薄型 |
E-XPWFG | 方型 |
规格概述
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
|
|
E-XPWG | 40 | 25X42 | ±12 | 18 | 29.4 | 14.7 | 30 | 0.17 |
60 | 40X60 | ±21 | 39.2 | 19.6 | 0.29 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.4 |
140 | 40X140 | ±60 | 0.56 |
E-XPWEG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 24.5 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 34.3 | 17 | 0.3 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.38 |
E-XPWBG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 24.5 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 34.3 | 17 | 0.24 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.32 |
E-XPWFG | 25 | 25X25 | ±5 | 18 | 29.4 | 9.8 | 30 | 0.05 |
40 | 40X40 | ±10 | 39.2 | 14.7 | 0.21 |
60 | 60X60 | ±20 | 19.6 | 0.64 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。
应用行业
相关产品
尺寸图
E-XPWG40 | E-XPWG60 |
| |
E-XPWG90 | E-XPWG140 |
| |
E-XPWEG50 | E-XPWEG60 |
| |
E-XPWEG90 | E-XPWBG50 |
| |
E-XPWBG60 | E-XPWBG90 |
| |
E-XPWFG25 | E-XPWFG40 |
| |
E-XPWFG60 | |
| |
|
E-XPWG | 标准型 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-XPWEG | 双锁紧型 |
E-XPWBG | 薄型 |
E-XPWFG | 方型 |
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
|
|
E-XPWG | 40 | 25X42 | ±12 | 18 | 29.4 | 14.7 | 30 | 0.17 |
60 | 40X60 | ±21 | 39.2 | 19.6 | 0.29 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.4 |
140 | 40X140 | ±60 | 0.56 |
E-XPWEG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 24.5 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 34.3 | 17 | 0.3 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.38 |
E-XPWBG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 24.5 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 34.3 | 17 | 0.24 |
90 | 40X90 | ±35 | 0.32 |
E-XPWFG | 25 | 25X25 | ±5 | 18 | 29.4 | 9.8 | 30 | 0.05 |
40 | 40X40 | ±10 | 39.2 | 14.7 | 0.21 |
60 | 60X60 | ±20 | 19.6 | 0.64 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。