产品概述
本系列燕尾槽型手动X轴滑台由于其进给机构采用了螺距为0.5mm的进给丝杠,使其进给精度更高。
主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
E-XPAG3580 | E-XPAG35100 |
| |
E-XPAG5084 | E-XPAG5094 |
| |
E-XPAG50110 | E-XPAG50145 |
| |
E-XPAG50164 | |
| |
规格概述
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) | | |
| E-XPAG3580 | | |
| 型式(Type·No.) | - | 追加工 |
| E-XPAG3580 | - | R |
|
|
E-XPAG | 3580 | 34.8X34.8 | ±10 | 0.5 | 49 | 24.5 | 50 | 0.11 |
35100 | ±20 | 0.13 |
5084 | 49.8X50 | ±7.5 | 0.3 |
5094 | ±12.5 | 0.35 |
50110 | ±17.5 | 0.4 |
50145 | ±30 | 0.45 |
50164 | ±40 | 0.5 |
追加工
|
|
R |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
机构名称:传感器钣金粘接用装置
用途:此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。
这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。
应用行业
相关产品