产品概述
米思米E-XSFG系列交叉滚子导轨型滑台是一款经济型滑台。
可作为简易位置调整用滑台使用,主体采用S45C钢制,耐重载,水平耐负载最大可达1176N。
导向方式采用交叉滚子导轨,可满足必要使用精度。由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:进给丝杠采用SUS304不锈钢,可实现高精度微调。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:主体采用S45C钢制,耐重载。水平耐负载最大可达1176N。
特点4:通过对夹紧机构的改善,使滑台保持力比标准型夹紧机构更大。
尺寸图
规格概述
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) |
| E-XSFG80 |
|
|
E-XSFG | 80 | 80X80 | ±20 | 1.25 | 392 | 6 | 15 | 50 | 2.1 |
100 | 100X100 | ±25 | 588 | 2.8 |
120 | 120X120 | ±30 | 784 | 5.6 |
150 | 150X150 | ±40 | 1.5 | 980 | 10 | 20 | 60 | 8.5 |
200 | 200X200 | ±50 | 1.75 | 1176 | 70 | 14.7 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度 表示上平面对下平面的平行度的数值。按下图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:棉棒涂胶水位置调整
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
| | 型式(Type·No.) |
| E-XSFG80 |
|
|
E-XSFG | 80 | 80X80 | ±20 | 1.25 | 392 | 6 | 15 | 50 | 2.1 |
100 | 100X100 | ±25 | 588 | 2.8 |
120 | 120X120 | ±30 | 784 | 5.6 |
150 | 150X150 | ±40 | 1.5 | 980 | 10 | 20 | 60 | 8.5 |
200 | 200X200 | ±50 | 1.75 | 1176 | 70 | 14.7 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
■平行度 表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。