• 经济型 X轴手动滑台 长行程 直线滚珠导轨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 X轴手动滑台 长行程 直线滚珠导轨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本系列滑台是一款直线滚珠导轨型手动滑台,在实现高精度、高刚性的同时,还保证了低价格。
产品特点
特点1: 主体采用钢的材质,实现了高刚性。
特点2: 导向方式采用直线滚珠导轨式,实现了高精度。
特点3: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点4: 相较于E-XSG由于采用了细长型,可实现更长的移动量。
特点5: 主体表面处理采用无电解镀镍,具有耐腐蚀、抗高温氧化性等特点。
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XSLGSUS440C无电解镀镍

尺寸图
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)  
 E-XSLG40  
  型式(Type·No.)追加工
 E-XSLG40A
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)最小读数自重(kg)
TypeNo.水平垂直直线度(mm)
E-XSLG4040X80±12.51474930.010.4
6060X120±2519640.95
追加工
高精度X轴 千分尺旋钮式 细长式 直线式滚珠:相关图像

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■安装姿态
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。

■X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
 
错误使用方式正确使用方式
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。

米思米X轴滑台垂直使用时的错误事例说明
选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。

米思米X轴滑台垂直使用时的正确事例说明
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■导向机构
本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致直线滚珠导轨的寿命减短。

■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
米思米手动X轴滑台标准型的千分尺旋钮位置示意图

■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
米思米InCAD library案例库之手动X轴滑台使用案例介绍
机构名称:圆筒接合部精密研磨机构
用途:
此装置是为了在金属圆筒熔接完毕后,通过对熔接部进行打磨使圆筒的表面顺滑的装置。
为了避免过多的切削外径,需要用高精度滑台对研磨机的高度边测量边微调整,并且要能使研磨机能够充分固定住。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
米思米经济型手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴直选滚珠导轨型滑台XSG系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠型滑台XEG系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XSG60 代表型号: XEG60
优点:价格低、交货期快 优点:精度高、高刚性 优点:滑动顺畅、耐用性高
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-XSLGSUS440C无电解镀镍

尺寸图
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-XSLG40
  型式(Type·No.)追加工
 E-XSLG40A
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)最小读数自重(kg)
TypeNo.水平垂直直线度(mm)
E-XSLG4040X80±12.51474930.010.4
6060X120±2519640.95
追加工
高精度X轴 千分尺旋钮式 细长式 直线式滚珠:相关图像

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图米思米手动滑台直线度检测方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么千分尺旋钮使用一段时间后非常容易生锈?
千分尺旋钮的旋钮部表面采用镀硬铬工艺,此工艺在镀层中有大量微细毛孔,在出厂时我司使用防锈油对毛孔进行封闭。客户使用中,如不戴手套,直接用手旋动旋钮,此过程中会消耗防锈油,在一段时间后,容易发生锈蚀。
建议客户在使用过程中,佩戴手套进行作业,可以有效防止锈蚀的产生。
为什么不标注测量精度?
本产品仅作为维修备件,用于我司滑台类产品的行程量化调节,并非测量工具。请选型时予以注意。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > 经济型 X轴手动滑台 长行程 直线滚珠导轨型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页