医疗 | 智能手机 | |
![]() | ![]() | |
机器人 | 电子电器 | |
![]() | ![]() |
微型直线导轨 标准轻预压型 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 重载直线导轨 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SXR24-280 |
型式 | ![]() (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | W | B | B1 | L1 | L2 | C | G×h2 | L3 | H4 | H5 | W1 | W2 | H | H2 | 沉孔 | P | H1 | E | 导轨固 定螺栓 | ||||
d2×d1×h1 | ||||||||||||||||||||||||
E-HLGH*HA | 20 | 160~3960 | 44 | 32 | 6 | 90.8 | 65.2 | 50 | M5×6 | 11.5 | 6 | 8 | 20 | 12 | 30 | 4.6 | 6×9.5×8.5 | 60 | 17.5 | 请参考 L指定 尺寸 计算表 | M5×16 | |||
25 | 48 | 35 | 6.5 | 103 | 78.6 | 50 | M6×8 | 12 | 10 | 8 | 23 | 12.5 | 40 | 5.5 | 7×11×9 | 60 | 22 | M6×20 | ||||||
30 | 200~3960 | 60 | 40 | 10 | 117.4 | 93 | 60 | M8×10 | 11.2 | 9.5 | 8.5 | 28 | 16 | 45 | 6 | 9×14×12 | 80 | 26 | M8×25 | |||||
35 | 70 | 50 | 10 | 137.3 | 105.8 | 72 | M8×12 | 11.7 | 16 | 10.2 | 34 | 18 | 55 | 7.5 | 9×14×12 | 80 | 29 | M8×25 | ||||||
45 | 86 | 60 | 13 | 169.8 | 128.8 | 80 | M10×17 | 12.5 | 18.5 | 16 | 45 | 20.5 | 70 | 9.5 | 14×20×17 | 105 | 38 | M12×35 | ||||||
55 | 300~3960 | 100 | 75 | 12.5 | 197.8 | 155.8 | 95 | M12×18 | 11 | 22 | 17.5 | 53 | 23.5 | 80 | 13 | 16×23×20 | 120 | 44 | M14×45 | |||||
65 | 126 | 76 | 25 | 253.6 | 203.6 | 120 | M16×20 | 11 | 15 | 25 | 63 | 31.5 | 90 | 15 | 18×26×22 | 150 | 53 | M16×50 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||||
![]() | ![]() | W | B | B1 | L1 | L2 | C | G×h2 | L3 | H4 | H5 |
E-HLGH*HAB | 20 | 44 | 32 | 6 | 90.8 | 65.2 | 50 | M5×6 | 11.5 | 6 | 8 |
25 | 48 | 35 | 6.5 | 103 | 78.6 | 50 | M6×8 | 12 | 10 | 8 | |
30 | 60 | 40 | 10 | 117.4 | 93 | 60 | M8×10 | 11.2 | 9.5 | 8.5 | |
35 | 70 | 50 | 10 | 137.3 | 105.8 | 72 | M8×12 | 11.7 | 16 | 10.2 | |
45 | 86 | 60 | 13 | 169.8 | 128.8 | 80 | M10×17 | 12.5 | 18.5 | 16 | |
55 | 100 | 75 | 12.5 | 197.8 | 155.8 | 95 | M12×18 | 11 | 22 | 17.5 | |
65 | 126 | 76 | 25 | 253.6 | 203.6 | 120 | M16×20 | 11 | 15 | 25 |
公称型号 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||
C(动) kN | Co(静) kN | MA・MB kN-m | MC kN-m | 滑块kg | 导轨 kg/m | |
20 | 23.87 | 35.01 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 2.21 |
25 | 30.81 | 50.42 | 0.88 | 0.87 | 0.69 | 3.21 |
30 | 42.78 | 68.61 | 1.47 | 1.4 | 1.16 | 4.47 |
35 | 56.87 | 89.62 | 2.08 | 2.29 | 1.92 | 6.3 |
45 | 91.47 | 140.05 | 4.07 | 4 | 3.61 | 10.41 |
55 | 134.98 | 201.65 | 7.01 | 7.49 | 5.49 | 15.08 |
65 | 202.79 | 306.72 | 11.12 | 14.15 | 9.82 | 21.18 |
公称型号 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 安装 孔数 M |
L | 100~139 | 100~141 | - | - | 200~254 | 200~289 | 220~354 | 2 |
140~199 | 142~201 | 200~279 | 200~279 | 255~359 | 290~409 | 355~504 | 3 | |
200~259 | 202~261 | 280~343 | 280~343 | 360~464 | 410~529 | 505~654 | 4 | |
260~319 | 262~321 | 344~423 | 344~423 | 465~569 | 530~649 | 655~804 | 5 | |
320~379 | 322~381 | 424~503 | 424~503 | 570~674 | 650~769 | 805~954 | 6 | |
380~439 | 382~441 | 504~583 | 504~583 | 675~779 | 770~889 | 955~1104 | 7 | |
440~499 | 442~501 | 584~663 | 584~663 | 780~884 | 890~1009 | 1105~1254 | 8 | |
500~559 | 502~561 | 664~743 | 664~743 | 885~989 | 1010~1129 | 1255~1404 | 9 | |
560~619 | 562~621 | 744~823 | 744~823 | 990~1094 | 1130~1249 | 1405~1554 | 10 | |
620~679 | 622~681 | 824~903 | 824~903 | 1095~1199 | 1250~1369 | 1555~1704 | 11 | |
680~739 | 682~741 | 904~983 | 904~983 | 1200~1304 | 1370~1489 | 1705~1854 | 12 | |
740~799 | 742~801 | 984~1063 | 984~1063 | 1305~1409 | 1490~1609 | 1855~2004 | 13 | |
800~859 | 802~861 | 1064~1143 | 1064~1143 | 1410~1514 | 1610~1729 | 2005~2154 | 14 | |
860~919 | 862~921 | 1144~1223 | 1144~1223 | 1515~1619 | 1730~1849 | 2155~2304 | 15 | |
920~979 | 922~981 | 1224~1303 | 1224~1303 | 1620~1724 | 1850~1969 | 2305~2454 | 16 | |
980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 1304~1383 | 1725~1829 | 1970~2089 | 2455~2604 | 17 | |
1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 1384~1463 | 1830~1934 | 2090~2209 | 2605~2754 | 18 | |
1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 1464~1543 | 1935~2039 | 2210~2329 | 2755~2904 | 19 | |
1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 1544~1623 | 2040~2144 | 2330~2449 | 2755~2904 | 20 | |
1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 1624~1703 | 2145~2249 | 2450~2569 | 3055~3204 | 21 | |
1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 1704~1783 | 2250~2354 | 2570~2689 | 3205~3354 | 22 | |
1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 1784~1863 | 2355~2459 | 2690~2809 | 3355~3504 | 23 | |
1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 1864~1943 | 2460~2564 | 2810~2929 | 3505~3654 | 24 | |
1460~1519 | 1462~1521 | 1944~2023 | 1944~2023 | 2565~2669 | 2930~3049 | 3655~3804 | 25 | |
1520~1579 | 1522~1581 | 2024~2103 | 2024~2103 | 2670~2774 | 3050~3169 | 3805~3960 | 26 | |
1580~1639 | 1582~1641 | 2104~2183 | 2104~2183 | 2775~2879 | 3170~3289 | - | 27 | |
1640~1699 | 1642~1701 | 2184~2263 | 2184~2263 | 2880~2984 | 3290~3409 | 28 | ||
1700~1759 | 1702~1761 | 2264~2343 | 2264~2343 | 2985~3089 | 3410~3529 | 29 | ||
1760~1819 | 1762~1821 | 2344~2423 | 2344~2423 | 3090~3194 | 3530~3649 | 30 | ||
1820~1879 | 1822~1881 | 2424~2503 | 2424~2503 | 3195~3299 | 3650~3769 | 31 | ||
1880~1939 | 1882~1941 | 2504~2583 | 2504~2583 | 3300~3404 | 3770~3889 | 32 | ||
1940~1999 | 1942~2001 | 2584~2663 | 2584~2663 | 3405~3509 | 3890~3960 | 33 | ||
2000~2059 | 2002~2061 | 2664~2743 | 2664~2743 | 3510~3614 | - | 34 | ||
P | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
公称型号 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 安装 孔数 M |
L | 2060~2119 | 2062~2121 | 2744~2823 | 2744~2823 | 3615~3719 | - | - | 35 |
2120~2179 | 2122~2181 | 2824~2903 | 2824~2903 | 3720~3824 | 36 | |||
2180~2239 | 2182~2241 | 2904~2983 | 2904~2983 | 3825~3929 | 37 | |||
2240~2299 | 2242~2301 | 2984~3063 | 2984~3063 | 3930~3960 | 38 | |||
2300~2359 | 2302~2361 | 3064~3143 | 3064~3143 | - | 39 | |||
2360~2419 | 2362~2421 | 3144~3223 | 3144~3223 | 40 | ||||
2420~2479 | 2422~2481 | 3224~3303 | 3224~3303 | 41 | ||||
2480~2539 | 2482~2541 | 3304~3383 | 3304~3383 | 42 | ||||
2540~2599 | 2542~2601 | 3384~3463 | 3384~3463 | 43 | ||||
2600~2659 | 2602~2661 | 3464~3543 | 3464~3543 | 44 | ||||
2660~2719 | 2662~2721 | 3544~3623 | 3544~3623 | 45 | ||||
2720~2779 | 2722~2781 | 3624~3703 | 3624~3703 | 46 | ||||
2780~2839 | 2782~2841 | 3704~3783 | 3704~3783 | 47 | ||||
2840~2899 | 2842~2901 | 3784~3863 | 3784~3863 | 48 | ||||
2900~2959 | 2902~2961 | 3864~3943 | 3864~3943 | 49 | ||||
2960~3019 | 2962~3021 | 3944~3960 | 3944~3960 | 50 | ||||
3020~3079 | 3022~3081 | - | - | 51 | ||||
3080~3139 | 3082~3141 | 52 | ||||||
3140~3199 | 3142~3201 | 53 | ||||||
3200~3259 | 3202~3261 | 54 | ||||||
3260~3319 | 3262~3321 | 55 | ||||||
3320~3379 | 3322~3381 | 56 | ||||||
3380~3439 | 3382~3441 | 57 | ||||||
3440~3499 | 3442~3501 | 58 | ||||||
3500~3559 | 3502~3561 | 59 | ||||||
3560~3619 | 3562~3621 | 60 | ||||||
3620~3679 | 3622~3681 | 61 | ||||||
3680~3739 | 3682~3741 | 62 | ||||||
3740~3799 | 3742~3801 | 63 | ||||||
3800~3859 | 3802~3861 | 64 | ||||||
3860~3919 | 3862~3921 | 65 | ||||||
3920~3960 | 3922~3960 | 66 | ||||||
P | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
Type | 组件套件/单件 | [M] 材质 | [H] 硬度 |
E-HLGH*HA | 组件套件 | 碳素钢 | 58HRC~ |
E-HLGH*HAB | 滑块单件 |
导轨公称 | 油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度 | 油嘴材质 |
15 | M4*0.7*5 | 黄铜 |
20 | M6*1*6 | |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
45 | M10*1*7.8 | |
55 | ||
65 |
Alterations | ![]() | Spec. |
2滑块规格 | B2 | 在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货![]() |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货![]() |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货![]() |
双轴平行使用![]() | W2 | 将2个导轨的高度H配合公差设置在0.02mm以内。 将2个导轨的宽度W2配合公差在0.02~0.03mm以内。 ![]() |
预压调整 | ZA:轻预压 | 将Z0无间隙型改为ZA轻预压型 |
ZB:中预压 | 将Z0无间隙型改为ZB中预压型 | |
端距指定 | 左端距指定 ES | 以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。![]() |
右端距指定 EB |
尺寸精度类型 | 精度标准 | 15,20,25,30,35 | 45,55,65 |
低・高组装直线导轨 | 高度H的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 |
宽度W2的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 | |
高度H的配合误差 | 0.02 | 0.03 | |
宽度W2的配合误差 | 0.02 | 0.03 |
滑轨长度(mm) | 精度等级(μm) |
100-200 | 19 |
200-300 | 21 |
300-500 | 23 |
500-700 | 28 |
700-900 | 30 |
900-1100 | 33 |
1100-1500 | 36 |
1500-1900 | 39 |
1900-2500 | 43 |
2500-3100 | 46 |
3100-3600 | 50 |
3600-3960 | 52 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|