新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型
商品
评价
详情
  • 新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型
  • 新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型
  • 新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型
  • 新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
  直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,在相同运动组件体积下,拥有比直线轴承更高的额定负载,以及直线运动精度。同时可以承担一定的扭矩负载,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
  直线导轨是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。主要是用在精度要求比较高的机械结构上。直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。
产品特点
特点1:标配轨道防尘盖,防止设备使用时脏污囤积在安装孔。
特点2:滑轨和滑块通过滚珠相接触,因此晃动小,适用于有精度要求的设备。
特点3:由于是点面接触,所以摩擦阻力很小,可以进行细微的运动,实现装置的定位。
特点4:因为滚珠有自身的滚动槽、转动面的受力会被分散,因此有较大的容许载重。
特点5:直线导轨在运作时不易产生摩擦热量,不易受热变形,因此适用于做高速运动。
使用方法
■关于使用
①米思米的直线导轨安装了保持器,虽然拆卸滑块时钢珠不容易脱落,但要是在高速状态下将滑块从滑轨上拆下,或者斜向插入滑轨,则滚珠可能会脱落。请小心、谨慎地拆装滑块。
②请务必避免碰撞回珠槽盖板,否则会影响钢珠的循环,造成滑动不良。
③如对防锈有要求,请优先选择低温镀黑铬表面处理或者不锈钢SUS440C系材质的产品。
misumi经济品直线导轨滑台注意事项

■关于维护(供给润滑脂)
①润滑脂在直线导轨的钢珠与轨道面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响,因此请根据使用条件适时加注润滑脂。
米思米的直线导轨在出厂时封入了润滑脂,因此可直接使用。
②推荐注脂间隔:
通常每隔3个月进行一次注脂保养
具体维护时间请根据实际情况调整,推荐每隔100km检查一下油脂情况
*以上是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。
注意事项
为了您的正常使用,直线导轨的安装需要满足以下四点
①安装面形状是否产生干涉
linear-guides安装面要求形状

②工件安装面的平面度保持在5μ左右,否则滑块会产生轻微变形
misumi安装面平面度

③导轨平行度和配合高度误差值是否在安装容许值内
米思米平行度误差容许值

linear-guides高度误差容许值

④使用规范的安装方式
直线导轨的安装方法linear-guides
详细的安装方法点击此处
使用案例
使用案例linear-guides
机构名称:皮带驱动搬运装置
特点1:适合中精度,中频率的驱动及定位。
特点2:在中央配置1根直线导轨实现小型化。

了解详细信息,点击此处
应用行业
医疗 智能手机
米思米直线导轨在医疗行业的应用 linear-guides在智能手机行业的应用
机器人 电子电器
米思米直线导轨在机器人行业的应用 misumi直线导轨滑台在电子家电行业的应用
相关产品
微型直线导轨 标准轻预压型 微型直线导轨 滑轨加宽型 重载直线导轨
微型直线导轨 标准滑块型 轻预压型 misumi 微型直线导轨 滑轨加宽型 misumi misumi重载直线导轨
代表型号:SSEB10-55 代表型号:SSEBW12-200 代表型号:SXR24-280
相关文件
直线导轨的安装使用方法请参考此处
尺寸图
米思米中载直线导轨滑台尺寸图
L长度的尺寸公差为:±2mm
此产品无表面处理,务必采取防锈措施。
规格表
订货范例
■组件套件
型式长度L
(指定单位1mm)
滑块尺寸mm导轨尺寸mm
Type公称型号WBB1L1L2CGL3H4H5W1W2HH2沉孔PH1E导轨固
定螺栓
d2×d1×h1
E-ELGW15100~396052415.557.839.841M55.75.551518.5244.54.5×7.5×4.56012.5请参考
L指定
尺寸
计算表
M4×16
205959569.348.149M612672019.52866×9.5×8.515.5M5×16
2573606.5835960M81287.523253377×11×918M6×20
30200~396090729100.170.170M101287283142107×11×98023M6×25
■滑块单件
型式滑块尺寸mm
Type公称型号WBB1L1L2CGL3H4H5
E-ELGW*B1552415.557.839.841M55.75.55
205949569.348.149M61267
2573606.5835960M81287.5
3090729100.170.170M101287
材质表
Type组件套件/单件 材质 硬度
E-ELGW组件套件碳素钢58HRC~
E-ELGW*B滑块单件
 
导轨公称油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度油嘴材质
15M4*0.7*5黄铜
20M6*1*6
25
30
 
追加工
Alterations CodeSpec.
2滑块规格B2在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
3滑块规格B3在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
4滑块规格B4在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
双轴平行使用
W2将2个导轨的高度H配合公差设置在0.02mm以内。
将2个导轨的宽度W2配合公差在0.02~0.03mm以内。
请务必以实际数量(偶数个)订购。
预压调整ZA:轻预压将Z0无间隙型改为ZA轻预压型
ZB:中预压将Z0无间隙型改为ZB中预压型
端距指定左端距指定
ES
以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。
EB+ES=2E   如果出现无法切割的情况按照标准均分处理
右端距指定
EB
精度基准
■容许负载
公称型号基本额定负载静态容许力矩重量
C(动)
kN
Co(静)
kN
MA・MB
kN-m
MC
kN-m
滑块kg导轨
kg/m
155.7211.820.10.130.211.25
207.5315.420.160.220.322.08
2511.8823.650.320.380.592.6
3017.334.650.550.681.044.35

直线导轨静态容许力矩

■L尺寸指定型的详细尺寸
L尺寸指定型对滑轨的两端进行均等切割。此时的滑轨安装孔数(M)请参见下表。
另外,E尺寸计算公式如下所示
E尺寸计算公式
尺寸指定型直线导轨G尺寸计算公式
公称型号15202530安装孔数
M
L100~131100~139100~141-2
132~191140~199142~201200~2793
192~251200~259202~261280~3434
252~311260~319262~321344~4235
312~371320~379322~381424~5036
372~431380~439382~441504~5837
432~491440~499442~501584~6638
492~551500~559502~561664~7439
552~611560~619562~621744~82310
612~671620~679622~681824~90311
672~731680~739682~741904~98312
732~791740~799742~801984~106313
792~851800~859802~8611064~114314
852~911860~919862~9211144~122315
912~971920~979922~9811224~130316
972~1031980~1039982~10411304~138317
1032~10911040~10991042~11011384~146318
1092~11511100~11591102~11611464~154319
1152~12111160~12191162~12211544~162320
1212~12711220~12791222~12811624~170321
1272~13311280~13391282~13411704~178322
1332~13911340~13991342~14011784~186323
1392~14511400~14591402~14611864~194324
1452~15111460~15191462~15211944~202325
1512~15711520~15791522~15812024~210326
1572~16311580~16391582~16412104~218327
1632~16911640~16991642~17012184~226328
1692~17511700~17591702~17612264~234329
1752~18111760~18191762~18212344~242330
1812~18711820~18791822~18812424~250331
1872~19311880~19391882~19412504~258332
1932~19911940~19991942~20012584~266333
1992~20512000~20592002~20612664~274334
P6080 
公称型号15202530安装孔数
M
L2052~21112060~21192062~21212744~282335
2112~21712120~21792122~21812824~290336
2172~22312180~22392182~22412904~298337
2232~22912240~22992242~23012984~306338
2292~23512300~23592302~23613064~314339
2352~24112360~24192362~24213144~322340
2412~24712420~24792422~24813224~330341
2472~25312480~25392482~25413304~338342
2532~25912540~25992542~26013384~346343
2592~26512600~26592602~26613464~354344
2652~27112660~27192662~27213544~362345
2712~27712720~27792722~27813624~370346
2772~28312780~28392782~28413704~378347
2832~28912840~28992842~29013784~386348
2892~29512900~29592902~29613864~394349
2952~30112960~30192962~30213944~396050
3012~30713020~30793022~3081-51
3072~31313080~31393082~314152
3132~31913140~31993142~320153
3192~32513200~32593202~326154
3252~33113260~33193262~332155
3312~33713320~33793322~338156
3372~34313380~34393382~344157
3432~34913440~34993442~350158
3492~35513500~35593502~356159
3552~36113560~36193562~362160
3612~36713620~36793622~368161
3672~37313680~37393682~374162
3732~37913740~37993742~380163
3792~38513800~38593802~386164
3852~39113860~39193862~392165
3912~39603920~39603922~396066
P6080 
■尺寸精度
单位:mm
尺寸精度类型精度标准15,20,25,30,3545,55,65
低・高组装直线导轨高度H的尺寸容差±0.1±0.1
宽度W2的尺寸容差±0.1±0.1
高度H的配合误差0.020.03
宽度W2的配合误差0.020.03

●移动平行度
滑轨长度(mm)精度等级(μm)
100-20019
200-30021
300-50023
500-70028
700-90030
900-110033
1100-150036
1500-190039
1900-250043
2500-310046
3100-360050
3600-396052
选型计算
直线导轨的寿命分为
①运行距离寿命
直线导轨在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于滚动体(钢珠)或滚动面(滑轨)上,因此会出现被称为材料疲劳性剥落的鳞状损伤。发生这一最初剥落之前的总移动距离被称作直线导轨的寿命。
②额定寿命
额定寿命是指在相同条件下,分别使一群相同的直线导轨移动时,其中90%不发生剥落而达到的总行走距离。额定寿命可根据基本动态额定负载与施加在直线导轨上的负载按下列公式求出。
额定寿命
实际使用直线导轨时,首先应进行负载计算。要通过计算求出直线往复运动中的负载并不容易,因为运动过程中存在振动或冲击,并且还要充分考虑振动或冲击相对于直线导轨的分布状况。另外,使用温度等也会对寿命产生很大影响。将这些条件加在一起,上述计算公式变成下式。
额定寿命
③运行时间寿命
使用寿命可通过求出单位时间的行走距离来计算。行程长度与行程次数一定时,可由下式求出。
运行时间寿命
具体的寿命及负载计算方法点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
直线导轨或者滑块是否可以分别单独购买?
考虑到产品精度,目录有明确表示单独滑块型号的可以购买,其他全部不可以。
直线导轨的指标中有基本动态额定负载和基本静态额定负载,选型的时候参考哪个指标?
基本动态额定负载用于计算导轨寿命,基本静态额定负载用于计算最大允许负载。
直线导轨垂直安装时需要注意什么问题?
需要注意安装时滑块不要脱落导致滚珠掉落。
导轨或滑块损坏后可以维修吗?
不提供维修服务,建议重新购买。
可否根据第三方导轨型号选出米思米相应直线导轨产品?
米思米提供第三方品牌替换服务,所以给出第三方产品型号,我们就替换成米思米相应的型号。具体请联系客服邮箱或拨打客服电话。
直线导轨长度是否可以任意指定?
可以任意指定。但米思米直线导轨分长度固定型和长度指定型,且长度指定型时不能指定长度固定型的长度尺寸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 标准直线导轨 > 新经济型系列 低组装直线导轨 滑块法兰型