医疗 | 智能手机 | |
![]() | ![]() | |
机器人 | 电子电器 | |
![]() | ![]() |
微型直线导轨 标准轻预压型 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 重载直线导轨 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SXR24-280 |
型式 | ![]() (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | W | B | B1 | L1 | L2 | C | G×h2 | L3 | H4 | H5 | W1 | W2 | H | H2 | 沉孔 | P | H1 | E | 导轨固 定螺栓 | |||
d2×d1×h1 | |||||||||||||||||||||||
E-ELGH | 15 | 100~3960 | 34 | 26 | 4 | 57.8 | 39.8 | 26 | M4×6 | 5.3 | 5.5 | 6 | 15 | 9.5 | 24 | 4.5 | 4.5×7.5×4.5 | 60 | 12.5 | 请参考 L指定 尺寸 计算表 | M4×16 | ||
20 | 42 | 32 | 5 | 69.3 | 48.1 | 32 | M5×7 | 12.5 | 6 | 7.5 | 20 | 11 | 28 | 6 | 6×9.5×8.5 | 15.5 | M5×16 | ||||||
25 | 48 | 35 | 6.5 | 83 | 59 | 35 | M6×9 | 12 | 8 | 8 | 23 | 12.5 | 33 | 7 | 7×11×9 | 18 | M6×20 | ||||||
30 | 200~3960 | 60 | 40 | 10 | 100.1 | 70.1 | 40 | M8×12 | 11.5 | 8 | 9 | 28 | 16 | 42 | 10 | 7×11×9 | 80 | 23 | M6×25 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||||
![]() | ![]() | W | B | B1 | L1 | L2 | C | G×h2 | L3 | H4 | H5 |
E-ELGH*B | 15 | 34 | 26 | 4 | 57.8 | 39.8 | 26 | M4×6 | 5.3 | 5.5 | 6 |
20 | 42 | 32 | 5 | 69.3 | 48.1 | 32 | M5×7 | 12.5 | 6 | 7.5 | |
25 | 48 | 35 | 6.5 | 83 | 59 | 35 | M6×9 | 12 | 8 | 8 | |
30 | 60 | 40 | 10 | 100.1 | 70.1 | 40 | M8×12 | 11.5 | 8 | 9 |
Type | 滑块套件/单件 | ![]() | ![]() |
E-ELGH | 组件套件 | 碳素钢 | 58HRC~ |
E-ELGH*B | 滑块单件 |
导轨公称 | 油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度 | 油嘴材质 |
15 | M4*0.7*5 | 黄铜 |
20 | M6*1*6 | |
25 | ||
30 |
Alterations | ![]() | Spec. |
2滑块规格 | B2 | 在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货![]() |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货![]() |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货![]() |
双轴平行使用![]() | W2 | 将2个导轨的高度H配合公差设置在0.02mm以内。 将2个导轨的宽度W2配合公差在0.02~0.03mm以内。 ![]() |
预压调整 | ZA:轻预压 | 将Z0无间隙型改为ZA轻预压型 |
ZB:中预压 | 将Z0无间隙型改为ZB中预压型 | |
低温镀黑铬(轨道) | R | 导轨做低温镀黑铬表面处理 |
端距指定 | 左端距指定 ES | 以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。![]() |
右端距指定 EB |
公称型号 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||
C(动) kN | Co(静) kN | MA・MB kN-m | MC kN-m | 滑块kg | 导轨 kg/m | |
15 | 5.72 | 11.82 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 1.25 |
20 | 7.53 | 15.42 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 2.08 |
25 | 11.88 | 23.65 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 2.6 |
30 | 17.3 | 34.65 | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 4.35 |
公称型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 安装孔数 M |
L | 100~131 | 100~139 | 100~141 | - | 2 |
132~191 | 140~199 | 142~201 | 200~279 | 3 | |
192~251 | 200~259 | 202~261 | 280~343 | 4 | |
252~311 | 260~319 | 262~321 | 344~423 | 5 | |
312~371 | 320~379 | 322~381 | 424~503 | 6 | |
372~431 | 380~439 | 382~441 | 504~583 | 7 | |
432~491 | 440~499 | 442~501 | 584~663 | 8 | |
492~551 | 500~559 | 502~561 | 664~743 | 9 | |
552~611 | 560~619 | 562~621 | 744~823 | 10 | |
612~671 | 620~679 | 622~681 | 824~903 | 11 | |
672~731 | 680~739 | 682~741 | 904~983 | 12 | |
732~791 | 740~799 | 742~801 | 984~1063 | 13 | |
792~851 | 800~859 | 802~861 | 1064~1143 | 14 | |
852~911 | 860~919 | 862~921 | 1144~1223 | 15 | |
912~971 | 920~979 | 922~981 | 1224~1303 | 16 | |
972~1031 | 980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 17 | |
1032~1091 | 1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 18 | |
1092~1151 | 1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 19 | |
1152~1211 | 1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 20 | |
1212~1271 | 1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 21 | |
1272~1331 | 1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 22 | |
1332~1391 | 1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 23 | |
1392~1451 | 1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 24 | |
1452~1511 | 1460~1519 | 1462~1521 | 1944~2023 | 25 | |
1512~1571 | 1520~1579 | 1522~1581 | 2024~2103 | 26 | |
1572~1631 | 1580~1639 | 1582~1641 | 2104~2183 | 27 | |
1632~1691 | 1640~1699 | 1642~1701 | 2184~2263 | 28 | |
1692~1751 | 1700~1759 | 1702~1761 | 2264~2343 | 29 | |
1752~1811 | 1760~1819 | 1762~1821 | 2344~2423 | 30 | |
1812~1871 | 1820~1879 | 1822~1881 | 2424~2503 | 31 | |
1872~1931 | 1880~1939 | 1882~1941 | 2504~2583 | 32 | |
1932~1991 | 1940~1999 | 1942~2001 | 2584~2663 | 33 | |
1992~2051 | 2000~2059 | 2002~2061 | 2664~2743 | 34 | |
P | 60 | 80 |
公称型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 安装孔数 M |
L | 2052~2111 | 2060~2119 | 2062~2121 | 2744~2823 | 35 |
2112~2171 | 2120~2179 | 2122~2181 | 2824~2903 | 36 | |
2172~2231 | 2180~2239 | 2182~2241 | 2904~2983 | 37 | |
2232~2291 | 2240~2299 | 2242~2301 | 2984~3063 | 38 | |
2292~2351 | 2300~2359 | 2302~2361 | 3064~3143 | 39 | |
2352~2411 | 2360~2419 | 2362~2421 | 3144~3223 | 40 | |
2412~2471 | 2420~2479 | 2422~2481 | 3224~3303 | 41 | |
2472~2531 | 2480~2539 | 2482~2541 | 3304~3383 | 42 | |
2532~2591 | 2540~2599 | 2542~2601 | 3384~3463 | 43 | |
2592~2651 | 2600~2659 | 2602~2661 | 3464~3543 | 44 | |
2652~2711 | 2660~2719 | 2662~2721 | 3544~3623 | 45 | |
2712~2771 | 2720~2779 | 2722~2781 | 3624~3703 | 46 | |
2772~2831 | 2780~2839 | 2782~2841 | 3704~3783 | 47 | |
2832~2891 | 2840~2899 | 2842~2901 | 3784~3863 | 48 | |
2892~2951 | 2900~2959 | 2902~2961 | 3864~3943 | 49 | |
2952~3011 | 2960~3019 | 2962~3021 | 3944~3960 | 50 | |
3012~3071 | 3020~3079 | 3022~3081 | - | 51 | |
3072~3131 | 3080~3139 | 3082~3141 | 52 | ||
3132~3191 | 3140~3199 | 3142~3201 | 53 | ||
3192~3251 | 3200~3259 | 3202~3261 | 54 | ||
3252~3311 | 3260~3319 | 3262~3321 | 55 | ||
3312~3371 | 3320~3379 | 3322~3381 | 56 | ||
3372~3431 | 3380~3439 | 3382~3441 | 57 | ||
3432~3491 | 3440~3499 | 3442~3501 | 58 | ||
3492~3551 | 3500~3559 | 3502~3561 | 59 | ||
3552~3611 | 3560~3619 | 3562~3621 | 60 | ||
3612~3671 | 3620~3679 | 3622~3681 | 61 | ||
3672~3731 | 3680~3739 | 3682~3741 | 62 | ||
3732~3791 | 3740~3799 | 3742~3801 | 63 | ||
3792~3851 | 3800~3859 | 3802~3861 | 64 | ||
3852~3911 | 3860~3919 | 3862~3921 | 65 | ||
3912~3960 | 3920~3960 | 3922~3960 | 66 | ||
P | 60 | 80 |
尺寸精度类型 | 精度标准 | 15,20,25,30,35 | 45,55,65 |
低・高组装直线导轨 | 高度H的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 |
宽度W2的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 | |
高度H的配合误差 | 0.02 | 0.03 | |
宽度W2的配合误差 | 0.02 | 0.03 |
滑轨长度(mm) | 精度等级(μm) |
100-200 | 19 |
200-300 | 21 |
300-500 | 23 |
500-700 | 28 |
700-900 | 30 |
900-1100 | 33 |
1100-1500 | 36 |
1500-1900 | 39 |
1900-2500 | 43 |
2500-3100 | 46 |
3100-3600 | 50 |
3600-3960 | 52 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|