零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 电泳 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||||
L390~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~3000 | ||
E-SVKA E-SVKB | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
200 | - | - | - | ● | ● | ● | |
250 | - | - | - | - | - | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 调速型 | 台邦 | 3~18 | L107 |
25~180 | L117 | |||
精研 | 3~18 | L118 | ||
25~180 | L130 | |||
25W | 变频型/调速型 | 台邦 | 3~18 | L118 |
25~180 | L130 | |||
变频型 | 精研 | 3~18 | L119 | |
25~180 | L130 | |||
调速型 | 3~18 | L129 | ||
25~180 | L140 | |||
40W | 变频型/调速型 | 台邦 | 3~18 | L148 |
25~180 | L166 | |||
变频型 | 精研 | 3~18 | L152 | |
25~180 | L172 | |||
调速型 | 3~18 | L162 | ||
25~180 | L182 |
L390~999 | L1000~1499 | L1500~ | 位置 | 规格 | 配置形式 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | I部(左右) | M5(方形) | 附件 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | 马达选择 | - | ![]() | - | ![]() | ||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-SVKA E-SVKA E-SVKA | - - - | 150 150 150 | - - - | 1000 1000 1000 | - - - | 25 25 25 | - - - | SCM INV NM | - - - | 25 25 NH | - - - | H9 J H9 | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-SVKA | 弧面辊筒防跑偏 | 皮带平面贴合度好,平面精度高 |
E-SVKB | 皮带加导条防跑偏 | 皮带防跑偏稳定,但平皮带中间导条粘接处轻微凸起 |
![]() | ![]() | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() (材质一般为PU) | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
E-SVKA (弧面辊型) E-SVKB (加导条型) | 50 100 150 200 250 | 390~3000 | 6 25 40 注意: 6不适用变频 | SCM (单相220V调速型) | 5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 注意:输出功率为6时, 5~10不适用 | H9(一般用·绿色) W9(一般用·白色) U5(滑动用·绿色) S5(滑动用·白色) D9(防静电用·黑色) F12(食品传送用·白色) O14(耐油规格·绿色) Q10(倾斜用·绿色) Y12(一般用·黄色PVC) V12(一般用·红色PVC) J(无皮带) | G(台邦马达) J(精研马达) |
INV (三相220V变频型) | |||||||
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 平皮带速度(m/min) | |
SCM调速型 | INV变频型 | |
5 | 30.5~50.9 | 63.3 |
7.5 | 20.3~33.9 | 42.2 |
10 | 15.3~25.4 | 31.7 |
12.5 | 12.2~ 20.3 | 25.3 |
15 | 10.2~ 17.0 | 21.1 |
18 | 8.5~ 14.1 | 17.6 |
25 | 6.1~ 10.2 | 12.7 |
30 | 5.1~8.5 | 10.6 |
36 | 4.2~ 7.1 | 8.8 |
50 | 3.1~ 5.1 | 6.3 |
60 | 2.5~ 4.2 | 5.3 |
75 | 2.0~3.4 | 4.2 |
90 | 1.7~2.8 | 3.5 |
100 | 1.5~2.5 | 3.2 |
120 | 1.3~2.1 | 2.6 |
150 | 1.0~1.7 | 2.1 |
180 | 0.8~1.4 | 1.8 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | 马达选择 | - | ![]() | - | ![]() | - | 追加工 | ||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | |||||||||||||
E-SVKA | - | 150 | - | 1000 | - | 25 | - | SCM | - | 25 | - | H9 | - | G | - | MK |
Alterations | Code | Spec |
马达安装位置反向![]() | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法MK 仅头部驱动型可指定。 |
速度控制器用安装支架![]() | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|