经济型输送机 平皮带头部驱动 带轮直径30mm
商品
评价
详情
  • 经济型输送机 平皮带头部驱动 带轮直径30mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型输送机 平皮带头部驱动 带轮直径30mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型输送机,合理的结构设计并实现本地化生产。多种类的机型以满足客户不同使用场景时的设计需求,提供更优的选择。
E-CVGA/E-CVGB:规格齐全、品种多、品质高。平皮带头部驱动型是其中最基础的一款机型。
产品特点
特点1:输送机主体采用铝型材,实现了整机轻量化。
特点2:轻负载,包边设计,适用于定制化自由指定长宽。
特点3:皮带宽度可按10mm为单位指定,带轮间距可按5mm为单位指定。
规格概述
■材质表
零件名 材质 表面处理
型材铝材电泳
电机盖板铝材喷涂烤漆
带轮固定座铝材喷涂烤漆

■平皮带宽度-带轮中心距对应表
型号皮带宽度
B
带轮中心距 L
L190~300L305~500L505~600L605~800L805~900L905~2000
E-CVGA
E-CVGB
30~50
60~100-
110~150--
160~250---
260~300-----
注意事项
①请勿自行拆装及改造输送机,以免造成性能不良。
②由于输送机使用环境的不同,米思米输送机不带电源,电缆及开关。
③因机型结构强度及机身变型量的问题,选型时请勿超出容许负载及长宽。
④马达配有单相220V和三相220V两种电压规格,请根据使用需求选择电压。
⑤皮带跑偏现象是正常现象,不属于品质问题,跑偏调节是日常维护中的一环。
⑥跑偏公差:滚轮两边距离皮带为5±3mm,运行中,无法保证皮带一直在铝型材的正中间。    跑偏调整方法点击此处
⑦与标准运行方向相反,会出现皮带跑偏、皮带破损、噪音、卡死等异常现象,请避免使用。(标准运输方向如下图)
米思米皮带输送机标准运输方向
相关文件
①马达接线方式点击此处
②平皮带规格一览表点击此处
③跑偏调整方法点击此处
④输送机机身重量点击此处
应用行业
设备生产 半导体 锂电池
米思米带式输送机用于智能手机生产 smartphone 米思米输送设备传送半导体产品 chip 米思米输送设备用于锂电池生产 battery
食品 电子电器 机器人
米思米带式输送机用于食品生产 米思米带式输送机用于电子电器产品生产 米思米皮带输送机与机器手臂配合 robot
3D图纸制作中,如需3D,请将完整型号发送至该邮箱:msmconveyor@misumi.sh.cn
尺寸图
E-CVGA/E-CVGB
电机规格:6W*
米思米头皮带输送机 conveyor
L>1000时,附带1个皮带支撑辊轮。
图中的尺寸为皮带规格H9(厚0.9mm)的尺寸。请注意,皮带厚度因皮带规格而异。
请参考平皮带规格一览表  点击此处
L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;
L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。
选择速度控制马达时,速度控制器作为附属品,没有安装在主机上,且无安装支架。
如需要速度控制器用支架,请采用追加工(SCB)
*功率不同仅影响电机尺寸,A尺寸请参考下表,其余部件外形尺寸一致

■ A尺寸详细表
电机功率电机减速比A
规格制造商
6W调速型台邦3~18L107
25~180L117
精研3~18L118
25~180L130
25W变频型

调速型
台邦3~18L118
25~180L130
精研3~18L129
25~180L140
40W变频型

调速型
台邦3~18L148
25~180L166
精研3~18L162
25~180L182
型材截面放大图(左右对称)
米思米皮带输送机厂家铝型材截面  aluminium frame

型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)
L190~999L1000~1499L1500~位置规格配置形式
4PCS6PCS8PCSI部(左右)M3(六角)附件
4PCS6PCS8PCSJ部(左右)M6(方形)附件
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 
无皮带时
无马达、齿轮头时
E-CVGA
E-CVGA
E-CVGA
-
-
-
200
200
200
-
-
-
1000
1000
1000
-
-
-
25
25
25
-
-
-
SCM
INV
NM
-
-
-
25
25
NH
-
-
-
H9
J
H9
-
-
-
G
G
R

■规格表
型式类型机型特性
E-CVGA弧面辊筒防跑偏皮带平面贴合度好,平面精度高
E-CVGB皮带加导条防跑偏皮带防跑偏稳定,但平皮带中间导条粘接处轻微凸起
 
型式B
指定单位10mm
L
指定单位5mm
马达选择皮带规格
(材质一般为PU)
马达
输出功率(W)规格齿轮头减速比
E-CVGA
(弧面辊筒型)

E-CVGB
(加导条型)
30~300190~20006
25
40

注意:
6不适用变频
SCM
(单相220V调速型)
5 7.5 10 12.5 15 18 
25 30 36 50 60 75 
90 100 120 150 180


注意:输出功率为6时,
5~10不适用
H9(一般用·绿色)
W9(一般用·白色)
U5(滑动用·绿色)
S5(滑动用·白色)
D9(防静电用·黑色)
F12(食品传送用·白色)
O14(耐油规格·绿色)
Q10(倾斜用·绿色)
Y12(一般用·黄色PVC)
V12(一般用·红色PVC)
J(无皮带)
G(台邦马达)

J(精研马达)
INV
(三相220V变频型)
NM(无马达)NH(无齿轮头)R(无马达·齿轮头)
皮带厚度为公称厚度,实际厚度为其十分之一,单位为毫米。
耐油规格仅传送面耐油,皮带背面若沾到油,可能会无法使用。
若需要步进或者伺服马达实现自动控制,可选择无马达无齿轮头款。
选择无马达和无齿轮头时,马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
选择无马达和无齿轮头时,主机将以零件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。
上述以外皮带请从规格概述中查看,点击此处
 
■传送能力
米思米皮带输送机承重
图表是水平条件下的搬运能力。
根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同。
选择调速马达时,搬运能力不因速度降低而增加。
■齿轮头减速比
可能会因负载状态而减小*参考值
齿轮头
减速比
平皮带速度(m/min)
SCM调速型INV变频型
530.5~50.963.3
7.520.3~33.942.2
1015.3~25.431.7
12.512.2~ 20.325.3
1510.2~ 17.021.1
188.5~ 14.117.6
256.1~ 10.212.7
305.1~8.510.6
364.2~ 7.18.8
503.1~ 5.16.3
602.5~ 4.25.3
752.0~3.44.2
901.7~2.83.5
1001.5~2.53.2
1201.3~2.12.6
1501.0~1.72.1
1800.8~1.41.8
追加工
追加加工型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择-追加工
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 E-CVGA-200-1000-25-SCM-25-H9-G-MK
 
AlterationsCodeSpec
马达安装位置反向
米思米皮带输送机追加工 马达位置变更
MK可变更马达安装位置。
指定方法MK
仅头部驱动型可指定。
速度控制器用安装支架
米思米带式输送机调速器支架追加工
SCB附带速度控制器用安装支架。
指定方法SCB
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以把输送机的运转方向设为反方向吗?
现有输送机不支持反方向运转,若需要反方向,请联系客服订制。
输送机皮带跑偏是产品特性,如何降低跑偏频率呢?
输送机皮带防跑偏,主要途径是弧面辊筒和皮带含导条。弧面滚筒,适合长度2000mm以内的;皮带含导条,适合2000mm以上长距离。
如果现有标准机型不能满足使用需求,需对机型改装但又担心调试问题,有什么好的建议吗?
此情况可以联系客服订制,满足个性化需求。
若需要步进电机或者伺服电机,可以满足吗?
可以选择无马达无调速器型号输送机的,自行采购马达组装。