零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 电泳 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||||
L245~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~900 | L905~2000 | ||
E-CVSTC | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 调速型 | 台邦 | 3~18 | L107 |
25~180 | L117 | |||
精研 | 3~18 | L118 | ||
25~180 | L130 |
L245~999 | L1000~1499 | L1500~ | 位置 | 规格 | 配置形式 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | I部、X部(左右) | M3(六角) | 附件 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | J部、Y部(左右 | M6(方形) | 附件 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-CVSTC E-CVSTC E-CVSTC | - - - | 10 10 10 | - - - | 1000 1000 1000 | - - - | 6 6 6 | - - - | SCM SCM NM | - - - | 25 30 NH | - - - | H J H | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-CVSTC | 轻载挡边导正型 | 齿面贴布降噪,支持精密定位输送 |
型式 | B | L 指定单位5mm | 马达选择 | 皮带规格 (材质一般为PU) | 马达 | ||
输出功率(W) | 规格 | 齿轮头减速比 | |||||
E-CVSTC | 10 20 | 245~2000 | 6 | SCM (单相220V调速型) | 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H(一般用·白色齿面贴布) S(滑动用·绿色双面贴布) D(防静电·黑色双面贴布) J(无皮带) | G(台邦马达) J(精研马达) |
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 同步带速度(m/min) |
12.5 | 6.5~10.9 |
15 | 5.4~9.0 |
18 | 4.5~7.5 |
25 | 3.3~5.4 |
30 | 2.7~4.5 |
36 | 2.3~3.8 |
50 | 1.6~2.7 |
60 | 1.4~2.3 |
75 | 1.1~1.8 |
90 | 0.9~1.5 |
100 | 0.8~1.4 |
120 | 0.7~1.1 |
150 | 0.5~0.9 |
180 | 0.5~0.8 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
E-CVSTC | - | 10 | - | 1000 | - | 6 | - | SCM | - | 25 | - | H | - | G | - | MK |
Alterations | Code | Spec |
马达安装位置反向 | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法MK 仅头部驱动型可指定。 |
速度控制器用安装支架 | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|