零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 电泳 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 同步带中心距B | 带轮中心距 L | |||||
L365~500 | L505~600 | L605~800 | L805~905 | L905~1000 | L1005~2000 | ||
E-CVGTN | 80~110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120~160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
170~210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
220~260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270~300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 调速型 | 台邦 | 3~18 | L107 |
25~180 | L117 | |||
精研 | 3~18 | L118 | ||
25~180 | L130 | |||
25W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L118 |
25~180 | L130 | |||
精研 | 3~18 | L129 | ||
25~180 | L140 |
L365~999 | L1000~1499 | L1500~ | 位置 | 规格 | 配置形式 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | I部(左右) | M3(六角) | 附件 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | J部(左右) | M6(方形) | 附件 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-CVGTN E-CVGTN E-CVGTN | - - - | 120 120 120 | - - - | 1000 1000 1000 | - - - | 6 25 25 | - - - | SCM SCM NM | - - - | 25 30 NH | - - - | H J H | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-CVGTN | 轻载挡边导正型 | 齿面贴布降噪,支持精密定位输送 |
型式 | B 指定单位10mm | L 指定单位5mm | 马达选择 | 皮带规格 | 马达 | ||
输出功率(W) | 规格 | 齿轮头减速比 | |||||
E-CVGTN | 80~300 最小单位10mm | 365~2000 | 6 25 注意: 6不适用变频 | SCM (单相220V调速型) | 5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 注意:输出功率为6时, 5~10不适用 | H(一般用·白色齿面贴布) S(滑动用·绿色双面贴布) D(防静电·黑色双面贴布) J(无皮带) | G(台邦马达) J(精研马达) |
INV (三相220V变频型) | |||||||
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 同步带速度(m/min) | |
SCM调速型 | INV变频型 | |
5 | 25.4~42.4 | 52.8 |
7.5 | 17.0~28.3 | 35.2 |
10 | 12.7~21.2 | 26.4 |
12.5 | 10.2~17.0 | 21.1 |
15 | 8.5~14.1 | 17.6 |
18 | 7.1~11.8 | 14.7 |
25 | 5.1~8.5 | 10.6 |
30 | 4.2~7.1 | 8.8 |
36 | 3.5~5.9 | 7.3 |
50 | 2.5~4.2 | 5.3 |
60 | 2.1~3.5 | 4.4 |
75 | 1.7~2.8 | 3.5 |
90 | 1.4~2.4 | 2.9 |
100 | 1.3~2.1 | 2.6 |
120 | 1.1~1.8 | 2.2 |
150 | 0.8~1.4 | 1.8 |
180 | 0.7~1.2 | 1.5 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
E-CVGTN | - | 120 | - | 1000 | - | 6 | - | SCM | - | 25 | - | H | - | G | - | MP200 |
Alterations | Code | Spec |
驱动部位置指定 | MP | 可变更驱动部安装位置。 指定方法MP 170≤MP≤L-330 *L最小值为500 仅中部驱动型可指定。 |
速度控制器用安装支架 | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|