经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm
商品
评价
详情
  • 经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型输送机,合理的结构设计并实现本地化生产。多种类的机型以满足客户不同使用场景时的设计需求,提供更优的选择。
E-CVGTB:双列同步带输送机,采用电机+同步带驱动的方式,实现两列同步带的同步旋转,适用于托盘传送及组装至设备内。
产品特点
特点1:简化皮带的更换步骤,提高了维护性。
特点2:输送机主体采用铝型材,实现了整机轻量化。
特点3:双列窄幅齿形带,适用于治具托盘类产品输送,支持精密定位输送。
特点4:同步带中心距可按10mm为单位指定,带轮间距可按5mm为单位指定。
规格概述
■材质表
零件名 材质 表面处理
型材铝材电泳
电机盖板铝材喷涂烤漆
带轮固定座铝材喷涂烤漆

■平皮带宽度-带轮中心距对应表
型号皮带宽度
B
带轮中心距 L
L265~300L305~500L505~600L605~800L805~900L905~3000
E-CVGTB80~100
110~150
160~200
210~250
260~300
注意事项
①安装至设备时,需保持铝型材的平整度。
②请勿自行拆装及改造输送机,以免造成性能不良。
③由于输送机使用环境的不同,米思米输送机不带电源,电缆及开关。
④应用中,因机型结构强度及机身变型量的问题,选型时请勿超出容许负载及长宽。
⑤马达即使处于正常的运转状态,其表面温度有时也会超过70℃。务必注意,以免引起烫伤。
⑥与标准运行方向相反,会出现皮带跑偏、皮带破损、噪音、卡死等异常现象,请避免使用。(标准运输方向如下图)
米思米皮带输送机标准运输方向
相关文件
①马达接线方式点击此处
②平皮带规格一览表点击此处
③跑偏调整方法点击此处
④输送机机身重量点击此处
应用行业
设备生产 半导体 锂电池
米思米带式输送机用于智能手机生产 smartphone 米思米输送设备传送半导体产品 chip 米思米输送设备用于锂电池生产 battery
食品 电子电器 机器人
米思米带式输送机用于食品生产 米思米带式输送机用于电子电器产品生产 米思米皮带输送机与机器手臂配合 robot
相关产品
经济型输送机 同步齿形带双列中间驱动
带轮直径50mm
 经济型输送机 同步齿形带单列头部驱动
带轮直径19mm 20mm
 经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动
带轮直径30mm
米思米中间驱动带式输送机 conveyor 米思米带式输送机 双列同步带 conveyor 米思米输送机用铝型材 aluminium frame
代表型号: E-CVGTP 代表型号: E-CVSTC 代表型号: E-CVGTA
3D图纸制作中,如需3D,请将完整型号发送至该邮箱:msmconveyor@misumi.sh.cn
尺寸图
E-CVGTB
电机规格:25W*
米思米头皮带输送机 conveyor
L>1000时,附带1组(2个)皮带支撑辊轮。
注1)支撑组件:1000~1500时,安装在此位置(1处);
注2)支撑组件:L>1500时,安装在此位置(2处)。
L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;
L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。
选择速度控制马达时,速度控制器作为附属品,没有安装在主机上,且无安装支架。
如需要速度控制器用支架,请采用追加工(SCB)
*功率不同仅影响电机尺寸,A尺寸请参考下表,其余部件外形尺寸一致

■ A尺寸详细表
电机功率电机减速比A
规格制造商
25W变频型/调速型台邦3~18L118
25~180L130
变频型精研3~18L119
25~180L130
调速型3~18L129
25~180L140
40W变频型/调速型台邦3~18L148
25~180L166
变频型精研3~18L152
25~180L172
调速型3~18L162
25~180L182
型材截面放大图(左右对称)
米思米皮带输送机厂家铝型材截面  aluminium frame

型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)
L265~999L1000~1499L1500~位置规格配置形式
4PCS6PCS8PCSX部(左右)M3(六角)附件
4PCS6PCS8PCSY部(左右)M6(方形)附件
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 
无皮带时
无马达、齿轮头时
E-CVGTB
E-CVGTB
E-CVGTB
-
-
-
100
100
100
-
-
-
1000
1000
1000
-
-
-
25
25
25
-
-
-
SCM
INV
NM
-
-
-
25
30
NH
-
-
-
H
J
H
-
-
-
G
G
R

■规格表
型式类型机型特性
E-CVGTB中载挡边导正型齿面贴布降噪,支持精密定位输送
 
型式B
指定单位10mm
L
指定单位5mm
马达选择皮带规格
(材质一般为PU)
马达
输出功率(W)规格齿轮头减速比
E-CVGTB80~300265~300025
40
SCM
(单相220V调速型)
5 7.5 10 12.5 15 18 
25 30 36 50 60 75 
90 100 120 150 180
H(一般用·白色齿面贴布)
S(滑动用·绿色双面贴布)
D(防静电·黑色双面贴布)
J(无皮带)
G(台邦马达)

J(精研马达)
INV
(三相220V变频型)
NM(无马达)NH(无齿轮头)R(无马达·齿轮头)
选择无马达和无齿轮头时,马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
若需要使用步进马达或者伺服马达实现自动控制,可选择无马达无齿轮头款。
选择无马达和无齿轮头时,主机将以零件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。
上述以外皮带请从规格概述中查看,点击此处
 
■传送能力
米思米皮带输送机承重
图表是水平条件下的搬运能力。
根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同。
选择调速马达时,搬运能力不因速度降低而增加。
■齿轮头减速比-速度对应表
可能会因负载状态而减小*参考值
齿轮头
减速比
同步带速度(m/min)
SCM调速型INV变频型
534.8~58.072.2
7.523.2~38.748.1
1017.4~29.036.1
12.513.9~23.228.9
1511.6~19.324.1
189.7~16.120.0
257.0~11.614.4
305.8~9.712.0
364.8~8.110.0
503.5~5.87.2
602.9~4.86.0
752.3~3.94.8
901.9~3.24.0
1001.7~2.93.6
1201.4~2.43.0
1501.2~1.92.4
1801.0~1.62.0
追加工
追加加工型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择-追加工
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 E-CVGTB-100-1000-25-SCM-25-H-G-MK
 
AlterationsCodeSpec
马达安装位置反向
米思米皮带输送机追加工 马达位置变更
MK可变更马达安装位置。
指定方法MK
仅头部驱动型可指定。
速度控制器用安装支架
米思米带式输送机调速器支架追加工
SCB附带速度控制器用安装支架。
指定方法SCB
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以把输送机的运转方向设为反方向吗?
现有输送机不支持反方向运转,若需要反方向,请联系客服订制。
输送机皮带跑偏是产品特性,如何降低跑偏频率呢?
输送机皮带防跑偏,主要途径是弧面辊筒和皮带含导条。弧面滚筒,适合长度2000mm以内的;皮带含导条,适合2000mm以上长距离。
如果现有标准机型不能满足使用需求,需对机型改装但又担心调试问题,有什么好的建议吗?
此情况可以联系客服订制,满足个性化需求。
若需要步进电机或者伺服电机,可以满足吗?
可以选择无马达无调速器型号输送机的,自行采购马达组装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页