经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm 马达内置
商品
评价
详情
  • 经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm 马达内置
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm 马达内置

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型输送机,合理的结构设计并实现本地化生产。多种类的机型以满足客户不同使用场景时的设计需求,提供更优的选择。
E-CVGTD:双列同步齿形带,电机内置,减少占位,适用于治具托盘类产品输送。
产品特点
特点1:简化皮带的更换步骤,提高了维护性。
特点2:输送机主体采用铝型材,实现了整机轻量化。
特点3:双列窄幅齿形带,适用于治具托盘类产品输送,支持精密定位输送。
特点4:同步带中心距可按10mm为单位指定,带轮间距可按5mm为单位指定。
规格概述
■材质表
零件名 材质 表面处理
型材铝材电泳
电机盖板铝材喷涂烤漆
带轮固定座铝材喷涂烤漆

■平皮带宽度-带轮中心距对应表
型号皮带宽度
B
带轮中心距 L
L300~500L505~600L605~800L805~900L905~1000L1005~3000
E-CVGTD150
160~200
210~250
260~300
注意事项
①安装至设备时,需保持铝型材的平整度。
②请勿自行拆装及改造输送机,以免造成性能不良。
③由于输送机使用环境的不同,米思米输送机不带电源,电缆及开关。
④应用中,因机型结构强度及机身变型量的问题,选型时请勿超出容许负载及长宽。
⑤马达即使处于正常的运转状态,其表面温度有时也会超过70℃。务必注意,以免引起烫伤。
⑥与标准运行方向相反,会出现皮带跑偏、皮带破损、噪音、卡死等异常现象,请避免使用。(标准运输方向如下图)
米思米皮带输送机标准运输方向
相关文件
①马达接线方式点击此处
②平皮带规格一览表点击此处
③跑偏调整方法点击此处
④输送机机身重量点击此处
应用行业
设备生产 半导体 锂电池
米思米带式输送机用于智能手机生产 smartphone 米思米输送设备传送半导体产品 chip 米思米输送设备用于锂电池生产 battery
食品 电子电器 机器人
米思米带式输送机用于食品生产 米思米带式输送机用于电子电器产品生产 米思米皮带输送机与机器手臂配合 robot
3D图纸制作中,如需3D,请将完整型号发送至该邮箱:msmconveyor@misumi.sh.cn
尺寸图
E-CVGTD
电机规格:25W
米思米头皮带输送机 conveyor
L>1500时,附带1组(2个)皮带支撑辊轮。
L≤500时,带1根横梁支柱;500<L≤1000时,带2根横梁支柱;1000<L≤1500时,
带3根横梁支柱;1500<L时,带4根横梁支柱;横梁支柱等间隔分布。
L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;
L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。
选择速度控制马达时,速度控制器作为附属品,没有安装在主机上,且无安装支架。
如需要速度控制器用支架,请采用追加工(SCB)

■ A尺寸详细表
电机功率电机减速比A
规格制造商
25W变频型

调速型
台邦3~18L118
25~180L130
精研3~18L129
25~180L140
型材截面放大图(左右对称)
米思米皮带输送机厂家铝型材截面  aluminium frame

型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)
L300~999L1000~1499L1500~位置规格配置形式
4PCS6PCS8PCSX部(左右)M3(六角)附件
4PCS6PCS8PCSY部(左右)M6(方形)附件
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 
无皮带时
无马达、齿轮头时
E-CVGTD
E-CVGTD
E-CVGTD
-
-
-
200
200
200
-
-
-
1000
1000
1000
-
-
-
25
25
25
-
-
-
SCM
INV
NM
-
-
-
25
30
NH
-
-
-
H
J
H
-
-
-
G
G
R

■规格表
型式类型机型特性
E-CVGTD中载挡边导正型齿面贴布降噪,支持精密定位输送
 
型式B
指定单位10mm
L
指定单位5mm
马达选择皮带规格
(材质一般为PU)
马达
输出功率(W)规格齿轮头减速比
E-CVGTD150~300300~300025SCM
(单相220V调速型)
5 7.5 10 12.5 15 18 
25 30 36 50 60 75 
90 100 120 150 180
H(一般用·白色齿面贴布)
S(滑动用·绿色双面贴布)
D(防静电·黑色双面贴布)
J(无皮带)
G(台邦马达)

J(精研马达)
INV
(三相220V变频型)
NM(无马达)NH(无齿轮头)R(无马达·齿轮头)
选择无马达和无齿轮头时,马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
若需要使用步进马达或者伺服马达实现自动控制,可选择无马达无齿轮头款。
选择无马达和无齿轮头时,主机将以零件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。
上述以外皮带请从规格概述中查看,点击此处
 
■传送能力
米思米皮带输送机承重
图表是水平条件下的搬运能力。
根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同。
选择调速马达时,搬运能力不因速度降低而增加。
■齿轮头减速比-速度对应表
可能会因负载状态而减小*参考值
齿轮头减速比同步带速度(m/min)
SCM调速型INV变频型
529.0~48.360.1
7.519.3~32.240.1
1014.5~24.230.1
12.511.6~19.324.1
159.7~16.120.0
188.1~13.416.7
255.8~9.712.0
304.8~8.110.0
364.0~6.78.4
502.9~4.86.0
602.4~4.05.0
751.9~3.24.0
901.6~2.73.3
1001.4~2.43.0
1201.2~2.02.5
1501.0~1.62.0
1800.8~1.31.7
追加工
追加加工型式-B-L-马达选择-皮带规格-马达制造厂选择-追加工
     
输出功率-规格-齿轮头减速比
 E-CVGTD-200-1000-25-SCM-25-H-G-SCB
 
AlterationsCodeSpec
速度控制器用安装支架
米思米带式输送机调速器支架追加工
SCB附带速度控制器用安装支架。
指定方法SCB
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以把输送机的运转方向设为反方向吗?
现有输送机不支持反方向运转,若需要反方向,请联系客服订制。
输送机皮带跑偏是产品特性,如何降低跑偏频率呢?
输送机皮带防跑偏,主要途径是弧面辊筒和皮带含导条。弧面滚筒,适合长度2000mm以内的;皮带含导条,适合2000mm以上长距离。
如果现有标准机型不能满足使用需求,需对机型改装但又担心调试问题,有什么好的建议吗?
此情况可以联系客服订制,满足个性化需求。
若需要步进电机或者伺服电机,可以满足吗?
可以选择无马达无调速器型号输送机的,自行采购马达组装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 带式输送机・塑料链板输送机 > 带式输送机・塑料链板输送机 > 经济型输送机 同步齿形带双列头部驱动 带轮直径50mm 马达内置