零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 阳极氧化 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||
L500~1000 | L1005~2000 | L2005~3000 | ||
E-CVGTE | 200~300 | ● | ● | ● |
310~400 | ● | ● | ● | |
410~500 | ● | ● | ● | |
510~600 | - | ● | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
60W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L168 |
25~180 | L186 | |||
精研 | 3~18 | L182 | ||
25~180 | L202 | |||
90W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L183 |
25~180 | L201 | |||
精研 | 3~18 | L197 | ||
25~180 | L217 | |||
120W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L183 |
25~180 | L201 | |||
精研 | 3~18 | L207 | ||
25~180 | L227 |
L500~999 | L1000~1499 | L1500~ | 位置 | 规格 | 配置形式 |
16PCS | 24PCS | 32PCS | - | M6(T形) | 附件 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-CVGTE E-CVGTE E-CVGTE | - - - | 200 200 200 | - - - | 2000 2000 2000 | - - - | 60 60 60 | - - - | SCM INV NM | - - - | 25 30 NH | - - - | H J H | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-CVGTE | 耐磨条导槽导正型 | 齿面贴布降噪,支持精密定位输送 |
型式 | B 指定单位10mm | L 指定单位5mm | 马达选择 | 皮带规格 (材质一般为PU) | 马达 | ||
输出功率(W) | 规格 | 齿轮头减速比 | |||||
E-CVGTE | 200~600 | 500~3000 | 60 90 120 | SCM (单相220V调速型) | 5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H(一般用·白色齿面贴布) S(滑动用·绿色双面贴布) D(防静电·黑色双面贴布) J(无皮带) | G(国产马达) J(精研马达) |
INV (三相220V变频型) | |||||||
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 同步带速度(m/min) | |
SCM调速型 | INV变频型 | |
5 | 38.7~64.4 | 80.2 |
7.5 | 25.8~43.0 | 53.5 |
10 | 19.3~32.2 | 40.1 |
12.5 | 15.5~25.8 | 32.1 |
15 | 12.9~21.5 | 26.7 |
18 | 10.7~17.9 | 22.3 |
25 | 7.7~12.9 | 16.0 |
30 | 6.4~10.7 | 13.4 |
36 | 5.4~8.9 | 11.1 |
50 | 3.9~6.4 | 8.0 |
60 | 3.2~5.4 | 6.7 |
75 | 2.6~4.3 | 5.3 |
90 | 2.1~3.6 | 4.5 |
100 | 1.9~3.2 | 4.0 |
120 | 1.6~2.7 | 3.3 |
150 | 1.3~2.1 | 2.7 |
180 | 1.1~1.8 | 2.2 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
E-CVGTE | - | 200 | - | 2000 | - | 60 | - | SCM | - | 25 | - | H | - | G | - | SCB |
Alterations | Code | Spec |
速度控制器用安装支架 | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|