零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 电泳 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||||
L415~500 | L505~600 | L605~800 | L805~900 | L905~1000 | L1005~2000 | ||
E-CVSMA | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 调速型 | 台邦 | 3~18 | L107 |
25~180 | L117 | |||
精研 | 3~18 | L118 | ||
25~180 | L130 |
L415~999 | L1000~1499 | L1500~ | 位置 | 规格 | 配置形式 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | I部(左右) | M3(六角) | 附件 |
4PCS | 6PCS | 8PCS | J部(左右) | M6(方形) | 附件 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-CVSMA E-CVSMA E-CVSMA | - - - | 100 100 100 | - - - | 1000 1000 1000 | - - - | 6 6 6 | - - - | SCM SCM NM | - - - | 25 30 NH | - - - | H9 J H9 | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-CVSMA | 弧面辊筒防跑偏 | 皮带平面贴合度好,平面精度高 |
型式 | B选择 | L 指定单位5mm | 马达选择 | 皮带规格 (材质一般为PU) | 马达 | ||
输出功率(W) | 规格 | 齿轮头减速比 | |||||
E-CVSMA (弧面辊型) | 60 100 150 | 415~2000 | 6 | SCM (单相220V调速型) | 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H9(一般用·绿色) W9(一般用·白色) U5(滑动用·绿色) S5(滑动用·白色) D9(防静电用·黑色) F12(食品传送用·白色) O14(耐油规格·绿色) Q10(倾斜用·绿色) Y12(一般用·黄色PVC) V12(一般用·红色PVC) J(无皮带) | G(台邦马达) J(精研马达) |
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 平皮带速度(m/min) |
SCM调速型 | |
12.5 | 14.2~23.7 |
15 | 11.9~19.8 |
18 | 9.9~16.5 |
25 | 7.1~11.9 |
30 | 5.9~9.9 |
36 | 4.9~8.2 |
50 | 3.6~5.9 |
60 | 3.0~4.9 |
75 | 2.4~4.0 |
90 | 2.0~3.3 |
100 | 1.8~3.0 |
120 | 1.5~2.5 |
150 | 1.2~2.0 |
180 | 1.0~1.6 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
E-CVSMA | - | 100 | - | 1000 | - | 6 | - | SCM | - | 25 | - | H9 | - | G | - | SCB |
Alterations | Code | Spec |
速度控制器用安装支架 | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|