零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 阳极氧化 |
电机盖板 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂烤漆 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||
L550~600 | L605~1500 | L1505~2000 | L2005~2500 | L2505~3000 | ||
E-CVSE | 80~200 | ● | ● | ● | ● | ● |
210~300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
310~400 | ● | ● | ● | ● | ● | |
410~500 | - | ● | ● | ● | ● |
设备生产 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
电机功率 | 电机 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
60W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L168 |
25~180 | L186 | |||
精研 | 3~18 | L182 | ||
25~180 | L202 | |||
90W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L183 |
25~180 | L201 | |||
精研 | 3~18 | L197 | ||
25~180 | L217 | |||
120W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L183 |
25~180 | L201 | |||
精研 | 3~18 | L207 | ||
25~180 | L227 | |||
200W | 变频型 调速型 | 台邦 | 3~18 | L227 |
25~180 | L227 | |||
精研 | 3~18 | L231 | ||
25~180 | L255 |
L550~999 | L1000~1499 | L1500~ | 规格 | 配置形式 |
16PCS | 24PCS | 32PCS | M6(T形) | 附件 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||
无皮带时 无马达、齿轮头时 | E-CVSE E-CVSE E-CVSE | - - - | 300 300 300 | - - - | 1500 1500 1500 | - - - | 60 60 60 | - - - | SCM INV NM | - - - | 25 25 NH | - - - | H20 J H20 | - - - | G G R |
型式 | 类型 | 机型特性 |
E-CVSE | 皮带加导条防跑偏 | 皮带防跑偏稳定,但平皮带中间导条粘接处轻微凸起 |
型式 | B 指定单位10mm | L 指定单位5mm | 马达选择 | 皮带规格 | 马达 | ||
输出功率(W) | 规格 | 齿轮头减速比 | |||||
E-CVSE (加导条型) | 80~600 | 550~3000 | 60 90 120 200 | SCM (单相220V调速型) | 5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H20(一般用·绿色PVC) W20(一般用·白色PVC) U13(滑动用·绿色PVC) S13(滑动用·白色PVC) D20(防静电用·绿色PVC) F15(食品传送用·白色PU) O14(耐油规格·绿色PU) Y20(一般用·黄色PVC) V20(一般用·红色PVC) J(无皮带) | G(台邦马达) J(精研马达) |
INV (三相220V变频型) | |||||||
NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 平皮带速度(m/min) | |
SCM调速型 | INV变频型 | |
5 | 36.6~61.0 | 76 |
7.5 | 24.4~40.7 | 50.6 |
10 | 18.3~30.5 | 38 |
12.5 | 14.6~24.4 | 30.4 |
15 | 12.2~20.3 | 25.3 |
18 | 10.2~17.0 | 21.1 |
25 | 7.3~12.2 | 15.2 |
30 | 6.1~10.2 | 12.7 |
36 | 5.1~8.5 | 10.6 |
50 | 3.7~6.1 | 7.6 |
60 | 3.1~5.1 | 6.3 |
75 | 2.4~4.1 | 5.1 |
90 | 2.0~3.4 | 4.2 |
100 | 1.8~3.1 | 3.8 |
120 | 1.5~2.5 | 3.2 |
150 | 1.2~2.0 | 2.5 |
180 | 1.0~1.7 | 2.1 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||
输出功率 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
E-CVSE | - | 300 | - | 1500 | - | 60 | - | SCM | - | 25 | - | H20 | - | G | - | MK |
Alterations | Code | Spec |
马达安装位置反向 | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法MK 仅头部驱动型可指定。 |
速度控制器用安装支架 | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法SCB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|