Type | 材质 | 表面处理 | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||
E-RGMA | E-RGMAL | 钢材 | 四氧化三铁保护膜 |
E-RGMAS | E-RGMASL | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||
E-RGMA | E-RGMAL | 钢材 | 四氧化三铁保护膜 |
E-RGMAS | E-RGMASL | 不锈钢 | - |
型式 | 有效齿数 | 全长L | P (齿距) | D (h9) | h | ||
Type | 模数 | 公称型号 | |||||
E-RGMA E-RGMAS | 1.0 | 100 | 30 | 94.25 | 3.142 | 10 | 9 |
300 | 95 | 298.45 | |||||
500 | 159 | 499.51 | |||||
1000 | 318 | 999.02 | |||||
1.5 | 100 | 21 | 98.96 | 4.712 | 15 | 13.5 | |
300 | 63 | 296.88 | |||||
500 | 106 | 499.51 | |||||
1000 | 212 | 999.02 | |||||
2.0 | 100 | 15 | 94.25 | 6.283 | 20 | 18 | |
300 | 47 | 295.31 | |||||
500 | 79 | 496.37 | |||||
1000 | 159 | 999.02 | |||||
2.5 | 100 | 12 | 94.25 | 7.854 | 25 | 22.5 | |
300 | 38 | 298.45 | |||||
500 | 63 | 494.8 | |||||
1000 | 127 | 997.4 | |||||
3.0 | 100 | 10 | 94.25 | 9.424 | 30 | 27 | |
300 | 31 | 292.17 | |||||
500 | 53 | 499.51 | |||||
1000 | 106 | 999.02 |
型式 | 全长L 指定单位1mm | P (齿距) | D (h9) | h | |
Type | 模数 | ||||
E-RGMAL E-RGMASL | 1.0 | 20~980 | 3.142 | 10 | 9 |
1.5 | 4.712 | 15 | 13.5 | ||
2.0 | 6.283 | 20 | 18 | ||
2.5 | 7.854 | 25 | 22.5 | ||
3.0 | 9.424 | 30 | 27 |
Alterations | 单端面追加内螺纹加工 | 两端面追加内螺纹加工 |
Code | MC | WMC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|