Type | ![]() | ![]() | |
孔位固定型 | 孔位指定型 | ||
E-RGSA | E-SRGSA | 钢材 | 四氧化三铁保护膜 |
E-RGSAS | E-SRGSAS | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | ![]() | ![]() | |
孔位固定型 | 孔位指定型 | ||
E-RGSA | E-SRGSA | 钢材 | 四氧化三铁保护膜 |
E-RGSAS | E-SRGSAS | 不锈钢 | - |
型式 | 有效齿数 | 全长L | P (齿距) | W | H | h | B (孔距) | M (粗牙螺纹) | d1 | d2 | Z1 | K (孔数) | |||
Type | 模数 | 公称型号 | 孔加工 | ||||||||||||
E-RGSA (钢材) E-RGSAS (不锈钢) | 1.0 | 100 | N (无孔加工) HT (反面螺纹孔) ST (侧面螺纹孔) Z (侧面沉孔) | 30 | 94.25 | 3.142 | 17 (10) | 17 (10) | 16 (9) | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | - |
300 | 95 | 298.45 | 2 | ||||||||||||
500 | 159 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1000 | 318 | 999.02 | 6 | ||||||||||||
1.5 | 100 | 21 | 98.96 | 4.712 | 17 (15) | 17 (15) | 15.5 (13.5) | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | - | |||
300 | 63 | 296.88 | 2 | ||||||||||||
500 | 106 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1000 | 212 | 999.02 | 6 | ||||||||||||
2.0 | 100 | 15 | 94.25 | 6.283 | 24 (20) | 24 (20) | 22 (18) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | |||
300 | 47 | 295.31 | 2 | ||||||||||||
500 | 79 | 496.37 | 3 | ||||||||||||
1000 | 159 | 999.02 | 6 | ||||||||||||
2.5 | 100 | 12 | 94.25 | 7.854 | 24 (25) | 24 (25) | 21.5 (22.5) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | |||
300 | 38 | 298.45 | 2 | ||||||||||||
500 | 63 | 494.8 | 3 | ||||||||||||
1000 | 127 | 997.4 | 6 | ||||||||||||
3.0 | 100 | 10 | 94.25 | 9.425 | 29 (30) | 29 (30) | 26 (27) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | |||
300 | 31 | 292.17 | 2 | ||||||||||||
500 | 53 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1000 | 106 | 999.02 | 6 |
型式 | 孔位ABC 指定单位1mm | 有效齿数 | 全长L | P (齿距) | W | H | h | M (粗牙螺纹) | d1 | d2 | Z1 | |||
Type | 模数 | 公称型号 | 孔加工 | |||||||||||
E-SRGSA (钢材) E-SRGSAS (不锈钢) | 1.0 | 100 | HT (反面螺纹孔) ST (侧面螺纹孔) Z (侧面沉孔) | 5~89 | 30 | 94.25 | 3.142 | 17 (10) | 17 (10) | 16 (9) | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
300 | 5~293 | 95 | 298.45 | |||||||||||
500 | 5~494 | 159 | 499.51 | |||||||||||
1000 | 5~994 | 318 | 999.02 | |||||||||||
1.5 | 100 | 5~93 | 21 | 98.96 | 4.712 | 17 (15) | 17 (15) | 15.5 (13.5) | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
300 | 5~291 | 63 | 296.88 | |||||||||||
500 | 5~494 | 106 | 499.51 | |||||||||||
1000 | 5~994 | 212 | 999.02 | |||||||||||
2.0 | 100 | 6~88 | 15 | 94.25 | 6.283 | 24 (20) | 24 (20) | 22 (18) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
300 | 6~289 | 47 | 295.31 | |||||||||||
500 | 6~490 | 79 | 496.37 | |||||||||||
1000 | 6~993 | 159 | 999.02 | |||||||||||
2.5 | 100 | 6~88 | 12 | 94.25 | 7.854 | 24 (25) | 24 (25) | 21.5 (22.5) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
300 | 6~292 | 38 | 298.45 | |||||||||||
500 | 6~488 | 63 | 494.8 | |||||||||||
1000 | 6~991 | 127 | 997.4 | |||||||||||
3.0 | 100 | 6~88 | 10 | 94.25 | 9.425 | 29 (30) | 29 (30) | 26 (27) | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
300 | 6~292 | 31 | 292.17 | |||||||||||
500 | 6~488 | 53 | 499.51 | |||||||||||
1000 | 6~991 | 106 | 999.02 |
Alterations | 单端面追加内螺纹加工 | 两端面追加内螺纹加工 |
Code | MC | WMC |
Spec. | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|