型式 | ![]() 指定单位0.1m | ![]() 左侧铆接形状 | ![]() 右侧铆接形状 | ![]() ![]() 弹簧护套 | |||
![]() | ![]() | ||||||
液压用橡皮软管 两侧铆接 | 6 | 0.3~20.0 | LA LB LC LD LAS LBS LDS | RA RB RC RD RAS RBS RDS | LSG(左) RSG(右) | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
E-HOSTR | E-HOSCR | E-HOSYR | 15 | ||||
19 | |||||||
25 | |||||||
液压用橡皮软管 两侧铆接 金属丝编织物 | 6 | LSG(左) RSG(右) | |||||
9 | |||||||
(SUS304) E-HOSTS | E-HOSCS | E-HOSYRS | 12 | ||||
15 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
液压用树脂软管 两侧铆接 | 6 | LA LB LC LD | RA RB RC RD | LSG(左) RSG(右) | |||
9 | |||||||
E-HOMCR | E-HOMYR | ||||||
12 |
软管 公称内径 | R(PT) G(PF) | A形状 | B形状 | C形状 | D形状 | ||||
B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | B(对边间距) | L | ||
6 | 1/4 | 14 | 52 | 17 | 55 | 14 | 52 | 17 | 55 |
9 | 3/8 | 17 | 54 | 22 | 58 | 17 | 54 | 22 | 58 |
12 | 1/2 | 22 | 59 | 27 | 63 | 22 | 59 | 27 | 63 |
15 | 3/4 | 27 | 68 | 32 | 73 | 27 | 68 | 32 | 73 |
19 | 3/4 | 27 | 70 | 32 | 75 | 27 | 70 | 32 | 75 |
25 | 1 | 34 | 80 | 38 | 85 | 34 | 80 | 38 | 85 |
软管 公称内径 | R(PT) G(PF) | E形状 | F形状 | G形状 | H形状 | ||||||||
B(对边间距) | L1 | L | B(对边间距) | L1 | L | B(对边间距) | L1 | L | B(对边间距) | L1 | L | ||
6 | 1/4 | 17 | 19 | 63 | 17 | 19 | 63 | 17 | 44 | 56 | 17 | 44 | 56 |
9 | 3/8 | 22 | 20 | 65 | 22 | 20 | 65 | 22 | 50 | 60 | 22 | 50 | 60 |
12 | 1/2 | 27 | 26 | 90 | 27 | 26 | 90 | 27 | 60 | 70 | 27 | 60 | 70 |
15 | 3/4 | 32 | 28 | 105 | 32 | 28 | 105 | 32 | 65 | 90 | 32 | 65 | 90 |
19 | 3/4 | 32 | 28 | 107 | 32 | 28 | 107 | 32 | 70 | 90 | 32 | 70 | 90 |
25 | 1 | 38 | 30 | 130 | 38 | 30 | 130 | 38 | 82 | 118 | 38 | 82 | 118 |
软管 公称内径 | E-HOST□ | E-HOSC□ | E-HOSYR□ | E-HOMCR | E-HOMYR | ||||||||||
内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 最高工作压力 (MPa) | |
6 | 6.3 | 60 | 7.0 | 6.3 | 50 | 14.0 | 6.3 | 60 | 20.6 | 6.3 | 30 | 19.0 | 6.3 | 50 | 20.6 |
9 | 9.5 | 75 | 9.5 | 65 | 9.5 | 80 | 9.5 | 50 | 15.5 | 9.5 | 65 | ||||
12 | 12.7 | 90 | 12.7 | 70 | 12.7 | 90 | 12.7 | 60 | 13.5 | 12.7 | 80 | ||||
15 | 15.9 | 120 | 15.9 | 110 | 15.9 | 120 | - | - | |||||||
19 | 19 | 140 | 19 | 130 | 19 | 140 | - | - | |||||||
25 | 25.4 | 170 | 25.4 | 170 | 25.4 | 180 | - | - |
Type | 适用 | ![]() | 工作温度范围 | |||
7.0MPa型 | 14.0MPa型 | 20.6MPa型 | 软管 | 金属丝编织物 | ||
E-HOSTR | E-HOSCR | E-HOSYR | 两侧铆接 | 合成橡胶(加强层:硬钢丝) | SUS304 | -40~100℃ |
E-HOSTS | E-HOSCS | E-HOSYRS | ||||
- | E-HOMCR![]() | E-HOMYR | 内管层:尼龙芯 加强层:二层合成纤维 外层披覆:聚氨酯弹性材料 | -40~100℃ (水为60℃) |
零件形状 | ![]() | ![]() |
A B C D E F G H | S45C | 表面处理镀锌 |
AS BS CS DS ES FS GS HS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|