■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 马达 | 驱动器 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (°) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | 最大速度 (°/sec) | 重复定位 精度 | |||
E-GMPGH60 | 50 | 空白 (配标准 步进马达) S1 (配伺服支架 PCD=45) S2 (配伺服支架 PCD=46) | A (单轴 脉冲驱动器) N (无驱动器) | 2 (2米电缆) 4 (4米电缆) | 60×60 | ±8.5 | 49 | 0.5 | 31.5 | ±0.006° |
75 | 60×60 | ±5.5 | 49 | 0.5 | 21 | |||||
100 | 60×60 | ±5 | 49 | 0.5 | 16.5 | |||||
125 | 60×60 | ±4 | 49 | 0.5 | 13.5 |
No. | 50 | 75 | 100 | 125 | |
进给丝杠 | 滚珠螺杆φ6,导程1mm | ||||
马达 | 类型 | 2相标准步进马达 1.3A/相,步距角1.8° | |||
分辨率(脉冲)Full | ≈0.0052° | ≈0.0036° | ≈0.0027° | ≈0.0022° | |
脉冲驱动器 | 电源电压 | 24~36VDC | |||
输出电流 | 0.3A~2.2A/相(峰值) | ||||
脉冲信号电压 | 5VDC | ||||
脉冲输入方式 | 脉冲+方向或双脉冲 | ||||
细分数 | 200~25600 | ||||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(广濑) | |||
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(广濑) | ||||
传感器基板 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器 | 有 | ||||
电源电压 | DC24V±10% | ||||
传感器型式 | 微型光传感器RPI-0125(罗姆) | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|