■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 滑台 长度 (mm) | 盖板 位置 | 马达 | 驱动器 | 电缆 长度 (m) | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||||||
Type | 类型 | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | 分辨率 (脉冲) | 最大 速度 | 单向 定位 精度 | 重复 定位 精度 | 无效 运动 | 平行 度 | 直线 度 | 运动 平行度 | 限位 传感器 | 原点传感器 (ORG1) | ||||||
E-XMCRP | X轴 | 4015 | 40×40 | L | 空白 (配标准步 进马达) | A (单轴脉冲 驱动器) | 2 4 | 15 | 49 | 0.31 | 5μm | 20mm/sec | 15μm | ±1μm | 3μm | 30μm | 3μm | 15μm | 有 | 有 |
6020 | 60×60 | L | 空白 (配标准步 进马达) S1 (配伺服支架 PCD=45) S2 (配伺服支架 PCD=46) | 20 | 0.44 | |||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||
8030 | 80×80 | L | 30 | 147 | 1.19 | |||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||
10040 | 100×100 | L | 40 | 196 | 1.59 | |||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||
12050 | 120×120 | L | 50 | 245 | 2.19 | |||||||||||||||
R |
E-XMCRP4015 | E-XMCRP6020 | E-XMCRP8030 | E-XMCRP10040 | E-XMCRP12050 | ||
进给丝杠 | 滚珠丝杠Φ6、导程1mm | 滚珠丝杠Φ8、导程1mm | ||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||||
马达 | 类型 | 2相标准步进马达 1.3A/相 | 2相标准步进马达 2.0A/相 | |||
步距角 | 1.8° | |||||
脉冲驱动器 | 电源电压 | 24~36VDC | ||||
输出电流 | 0.3A~2.2A/相(峰值) | |||||
脉冲信号电压 | 5VDC | |||||
脉冲输入方式 | 脉冲+方向或双脉冲 | |||||
细分数 | 200~25600 | |||||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(广濑) | ||||
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(广濑) | |||||
传感器基板 | 电源电压 | DC24V±10% | ||||
传感器型式 | 微型光传感器RPI-0125(罗姆) | |||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | |||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|