■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 滑台 长度 (mm) | 盖板 位置 | 马达 | 驱动器 | 电缆 长度 (m) | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||||||
Type | 类型 | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | 分辨率 (脉冲) | 最大 速度 | 单向 定位 精度 | 重复 定位 精度 | 无效 运动 | 平行 度 | 直线度 | 运动 平行度 | 限位 传感器 | 原点传感器 (ORG1) | ||||||
E-XMBSXN | X轴 | 6030 | 60×60 | R | 空白 (配标准步 进马达) | A (单轴脉冲 驱动器) N (无驱动器) | 2 (2米电缆) 4 (4米电缆) | 30 | 147 | 1.2 | 5μm | 10mm/sec | 15μm | ±1.5μm | 5μm | 30μm | 10μm | 15μm | 有 | 有 |
6050 | 50 | 1.3 | ||||||||||||||||||
6075 | 75 | 1.4 | ||||||||||||||||||
60100 | 100 | 1.6 | 20mm/sec | ±2μm | 20μm | |||||||||||||||
60150 | 150 | 1.8 | ||||||||||||||||||
60200 | 200 | 2 |
E-XMBSXN6030 | E-XMBSXN6050 | E-XMBSXN6075 | E-XMBSXN60100 | E-XMBSXN60150 | E-XMBSXN60200 | ||
进给丝杠 | 滚珠丝杠Φ8、导程1mm | 滚珠丝杠Φ8、导程2mm | |||||
导轨 | 直线滚珠导轨型 | ||||||
马达 | 类型 | 2相标准步进马达 1.3A/相 | 2相高扭矩步进马达 1.3A/相 | ||||
步距角 | 1.8° | ||||||
脉冲驱动器 | 电源电压 | 24~36VDC | |||||
输出电流 | 0.3A~2.2A/相(峰值) | ||||||
脉冲信号电压 | 5VDC | ||||||
脉冲输入方式 | 脉冲+方向或双脉冲 | ||||||
细分数 | 200~25600 | ||||||
连接器 | 型式 | HDB-15F-T03-31(亚当) | |||||
接收侧型式 | HDB-15M-T03-31(亚当) | ||||||
传感器基板 | 电源电压 | DC24V±10% | |||||
传感器型式 | 微型光传感器EE-SX4320(欧姆龙) | ||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | ||||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|