■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 滑台 直径 (mm) | ![]() 位置 | ![]() | ![]() | ![]() 长度 (m) | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||||
![]() | ![]() | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | 分辨率 (脉冲) | 最大 速度 | 单向 定位 精度 | 重复 定位 精度 | 无效 运动 | 平行 度 | 限位 传感器 | 原点传感器 (ORG1) | ||||||
E-RMPGH | 旋转轴 | 40360 | φ39 | L | 空白 (配标准 步进马达) | A (单轴脉冲 驱动器) | 2 (2米电缆) 4 (4米电缆) | 360° | 29.4 | 0.5 | 0.015° | 30°/sec | 0.1° | ±0.05° | 0.1° | 50μm | 无 | 有 |
R | ||||||||||||||||||
60360 | φ60 | L | 空白 (配标准 步进马达) S1 (配伺服支架 PCD=45) S2 (配伺服支架 PCD=46) | 39.2 | 0.9 | 0.01° | 20°/sec | |||||||||||
R | ||||||||||||||||||
80360 | φ79 | R | 1.1 | |||||||||||||||
100360 | φ99 | R | 196 | 1.9 | 0.015° | 30°/sec | ||||||||||||
120360 | φ119 | R | 2.2 |
E-RMPGH40360 | E-RMPGH60360 | E-RMPGH80360 | E-RMPGH100360 | E-RMPGH120360 | ||
减速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
轴承 | 深沟球轴承 | |||||
马达 | 类型 | 2相标准步进马达 1.3A/相 | 2相高扭矩步进马达 1.3A/相 | 2相标准步进马达 2.0A/相 | ||
步距角 | 1.8° | |||||
驱动器 | 电源电压 | 24~36VDC | ||||
输出电流 | 0.3A~2.2A/相(峰值) | |||||
脉冲信号电压 | 5VDC | |||||
脉冲输入方式 | 脉冲+方向或双脉冲 | |||||
细分数 | 200~25600 | |||||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(广濑) | ||||
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(广濑) | |||||
传感器基板 | 电源电压 | DC24V±10% | ||||
传感器型式 | 微型光传感器RPI-0125(罗姆) | |||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | |||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|