• 经济型 电动旋转滑台 滚珠丝杠型 重复定位精度±0.005°
  • 经济型 电动旋转滑台 滚珠丝杠型 重复定位精度±0.005°
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 电动旋转滑台 滚珠丝杠型 重复定位精度±0.005°

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米E-RMBGH系列电动滑台采用滚珠丝杆传动,可实现小角度旋转定位。由于本土化生产,优化结构,实现低价格。
产品特点
特点1:适用于小角度频繁调节。
特点2:通过本土化生产,优化结构,实现低价格。
特点3:通过对滑台面追加定位孔,实现快速拆装。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其使用于光学领域。
使用方法
E-RMBGH系列旋转轴滑台,需要配合米思米两相步进电机驱动器、电缆,以及客户自备的24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。

接线图
移动量计算公式
上表中【每1个脉冲的滚珠丝杠移动量X】是在驱动器细分设定为400时的数值
相关文件
■脉冲驱动器
适配的驱动器支持双脉冲及脉冲+方向控制。安装尺寸及使用说明书可参考:E-DR42C
注意事项

■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境

■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。

使用案例
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图

尺寸图
尺寸图
*:此孔无法用于对手件安装

 材质:铝合金
 表面处理:阳极黑色
规格表
型式滑台
直径
(mm)
盖板
位置
马达驱动器电缆
长度
(m)
机械规格精度规格传感器
Type类型移动量
(°)
耐负载
(N)
自重
(kg)
分辨率
(脉冲)
最大
速度
(°/sec)
重复
定位
精度
无效
运动
平行
限位
传感器
原点
传感器
(ORG1)
E-RMBGH旋转轴4017φ40R空白
(配标准步进马达)
A
(单轴脉冲
驱动器)
N
(无驱动器)
2
(2米电缆)

4
(4米电缆)
±8.5°39.20.50.0169°36±0.005°0.005°50μm
6024φ59空白
(配标准
步进马达)

S1
(配伺服支架
PCD=45)

S2
(配伺服支架
PCD=46)
±12°58.80.70.0119°24.6
8024φ80±12°78.41.40.0080°16120μm
10025φ100±12.5°981.80.0064°12.8
12024φ120±12°117.62.30.0052°10.5
驱动器:本系列使用的驱动器型号:E-DR42C
线缆:本系列使用的线型号:HRS12-2M(2米线)/HRS12-4M(4米)。
多轴组合:咨询涉及本系列多轴组合对应邮箱:dz@misumi.sh.cn。

■通用规格
  E-RMBGH4017E-RMBGH6024E-RMBGH8024E-RMBGH10025E-RMBGH12024
进给丝杠滚珠丝杠Φ6、导程1mm
轴承组合角面接触滚珠轴承
马达类型2相标准步进马达 1.3A/相2相高扭矩步进马达 1.3A/相
步距角1.8°
驱动器电源电压24~36VDC
输出电流0.3A~2.2A/相(峰值)
脉冲信号电压5VDC
脉冲输入方式脉冲+方向或双脉冲
细分数200~25600
连接器型式HR10A-10R-12P(广濑)
接收侧型式HR10A-10P-12S(广濑)
传感器基板电源电压DC24V±10%
传感器型式微型光传感器RPI-0125(罗姆)
控制输出NPN开路集电极输出
输出逻辑检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通)

■连接器针排列
连接器针排列

■时序图
脉冲驱动器
脉冲驱动器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电动滑台调试时,有丢步现象
多种因素会导致该现象
1、负载过重,超出滑台最大负载,应减小负载或重新选型
2、速度过快,超出滑台最大速度,应降低速度或重新选型
3、工况使用有悬臂,有弯矩负载,尽量把负载中心设置在滑台面中心
滑台传感器是PNP输出还是NPN输出
标配传感器是NPN常闭输出类型
滑台接线标准
滑台执行电工作业前需明确阅读接线图后作业,避免异常
滑台行程设置
滑台上电调机前需明确检查程序,确认已开启感应极限碰触停止机能,避免超行程撞击异常
可以特殊设定包装类型吗
可以根据需要评估指定包装类型
有粉尘或脏污环境可以使用吗
尽量避免以下场所使用
1、较多粉尘或脏污环境,特别是金属粉多的环境
2、靠近火烛、有水或油多的环境
3、有腐蚀性气体、可燃性气体的环境
高湿度(70~90%等)环境下可以使用吗
高湿度环境,钢制部件、导轨部件可能会生锈,油脂润滑保持性降低,不推荐使用
电动滑台位置调整,有噪音且精度也不好
滑台安装面平面度不好,会使滑台组装时锁紧面变形,影响精度和丝杆运转噪音。建议平面度控制在0.01mm以内
润滑脂加注方法
1、可使用高精度酒精先擦去所能看到使用过的油脂
2、用注射或涂抹的方式涂在轨道及丝杆滚道内
3、每加注一次润滑脂全行程运动一次,加注3~5次油脂
4、将溢出多余油脂擦拭干净
导轨润滑脂有推荐品牌和型号吗
建议使用油脂牌号THK AFB-LF
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 自动滑台 > 旋转自动滑台 > 经济型 电动旋转滑台 滚珠丝杠型 重复定位精度±0.005°
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页