经济型 电缸 标准型E-ECTL90
商品
评价
详情
  • 经济型 电缸 标准型E-ECTL90
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 电缸 标准型E-ECTL90

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
电缸是指运用马达,通过丝杠的传达运动,把旋转运动转换成直线运动去驱动推杆伸缩的装置。
与传统的油压、气压装置比较,具备节能省空间、低噪音、无公害、维护成本低的特征,达到整体降低成本的目的。
米思米电缸的结构由铝合金材质本体、滚珠丝杠、推杆组成。根据客户指定的通用马达品牌加工安装孔,自配马达、选配感应开关。
产品特点
■结构
产品特点

特点1:重复定位精度为±0.01
特点2:电缸的结构为铝合金材质本体、滚珠丝杆、推杆组成。自配马达、选配感应开关。
特点3:马达的安装板根据指定的通用马达品牌加工安装孔
特点4:采用高精度的滚珠丝杆、实现平稳运动
特点5:多用于垂直安装、可以替代气缸,完成升降、伸缩等功能
本体安装前法兰安装
产品特点产品特点
卧式安装带导向机构安装
产品特点产品特点
使用方法
【并联电缸同步轮、同步带安装方法】 【磁性开关安装方法】 【回原点速度设定方法】
 
■马达安装及同步带调整方法
标准型 直联_E-ECTL
使用方法
1) 打开塑料孔盖,手动将连轴器的螺栓转动到塑料盖圆孔位置
2) 用扳手通过圆孔将联轴器上的螺栓拧松,装上马达后再锁紧
3) 最后把塑料孔盖复位,完成马达安装

标准型 并联_E-ECTL
使用方法
1) 拆下罩壳,装上马达,注意马达螺丝暂时不用锁紧,保持电机可上下挪动
2) 安装马达侧的同步带轮,确保与丝杠端的同步带轮保持平行
3) 锁紧同步带轮上的螺丝,套上环形同步带
4) 通过本体上的调节螺丝,调整皮带张力的松紧
5) 用张力测试仪测量皮带张力值达到参考值(下表)的范围
6) 最后锁紧马达的固定螺丝,完成马达安装和同步带轮调整

并联电缸张力值(参考)
马达功率
W
电缸型号皮带规格皮带宽度
(mm)
皮带中心距
(mm)
皮带质量
(M)
张力值 N
(参考)
100WE-ECTL40/E-ECRL52GT12551.312~17
200WE-ECTL50/E-ECRL83GT15812.532~42
400WE-ECTL60/E-ECRL8
E-ECTLT605GT75460~75
750WE-ECTL75/E-ECRL10107
E-ECTLT758YU251045.2125~155
1000WE-ECTL90/E-ECTLT908M301286.1409~450
1500W
2000WE-ECTL90
E-ECTLT11050160573~630
使用案例
■标准型电缸 使用例
用途:移载机构
・利用垂直安装电缸的伸缩功能,实现不同高度的传送带上的物品移载
・采用电缸的移栽机构,升降平稳快速,避免取放物品受损

使用案例
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
弹簧固定支柱可应用于智能手机行业 电子电器行业所用弹簧固定支柱规格 锂电池行业所用弹簧固定圆孔支柱标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用拉伸弹簧限位支柱 机器人行业所用拉伸弹簧固定支柱标准 医疗行业拉伸弹簧用限位支柱规格
注意事项
■使用上的注意事项
①使用环境温度为常温(-20℃~40℃),禁止在含腐蚀性、可燃性气体、电磁妨碍、潮湿环境中使用
②安装平面必须耐震、承压,平面要求±0.05mm/500mm以内
③电缸竖装使用时,马达须选择刹车装置
④防止电缸受震动或冲击,使用工况需要确保推杆避免发生回转,防止缸体变形
相关文件
■定期润滑脂注油方法
・电缸需要定期润滑,使用初期时工作300小时后补给润滑脂。以后保证每工作2000小时加一次润滑脂。
・润滑脂建议使用GB7324-1994通用锂基润滑脂3号,推荐使用美孚Mobile锂基润滑脂EP3
・建议通过注油器注油,禁止使用液体润滑油

标准型
相关文件
1)拆下消音器、对滚珠丝杠注油
2)手动拉伸数次推杆,以确保丝杠整体得到润滑
※标准型E-ECTL75以上和大推力型自带油嘴,可以用于轴承注油润滑
相关产品
经济型 铝合金内嵌式模组 经济型 模组 KS系列 经济型 电缸 径向承载型
经济型 铝合金内嵌式模组 经济型 模组 KS系列 经济型 电缸 标准型
代表型号:E-MGT5-L10-100-BC-P10-C 代表型号:C-KS4001-B1-100-F1-W2 代表型号:E-ECRL5-05-S100-BC-P100W
尺寸图
■马达位置
BC(直联)

RC
(并联)
■基本规格
本体宽度□93
滚珠丝杠Φ32(C7)
重复定位精度±0.02
 
构成零件本体滑套推杆马达安装板
 材质铝合金铝合金S45C铝合金
 表面处理本色阳极氧化-镀铬本色阳极氧化
产品特点产品特点


尺寸图
 
E-ECTL90
有效行程 S
501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000
L直联5105606106607107608108609109601010106011101160121012601310136014101460
并联462512562612662712762812862912962101210621112116212121262131213621412
重量kg
(参考)
直联1213141516171819202122232425262728293031
并联1314151617181920212223242627282930313233
GD指定时,全长L尺寸为L-21
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
尺寸图 型号(Type)-导程-行程S-马达位置-马达代号-安装方式-传感器数量
 E-ECTL90-10-S1000-RC-M1500W-HA-C3
 
型号行程S马达
位置
马达代号安装方式传感器
数量
额定
推力
(N)
最高
速度
(mm/s)※1
最大可搬
重量(kg)
重复
定位精度
(mm)
本体
宽度
滚珠丝杠
Type导程
(mm)
指定50mm
单位
代号功率W水平
使用
垂直
使用
E-ECTL900550~1000BC(直联)
RC(并联)
P(一览表)
M(三菱)※2
Z(指定)
1000WNA(本体安装)
FA(前法兰)
HA(卧式)
GD(带导向机构)
C0(不要)
C1(1个)
C2(2个)
C3(3个)
5100166405145±0.02□93Φ32
(C7)
1500W7650608218
2000W10200811291
101000W255033320272
1500W3825304109
2000W5100405145
201000W127566610136
1500W191215254
2000W255020272
※1 最高速度为伺服马达最高转速2000rmp为基准的参考值。行程超过300时,速度须相应地降低使用,避免产生共振。
※2 1000W以上的马达代号M仅适用于M1000W、M1500W。
本本产品不带马达,马达须客户自行购买。马达代号指定Z时,需要提供马达轴径和安装尺寸。马达加减速度的时间建议设定为0.2秒以上。
 
■马达代号对应品牌一览表
代号品牌
P松下 台达 禾川
M三菱
Z自选
■马达安装孔图
马达安装孔图
■推荐搭配伺服马达一览表
品牌马达代号有无刹车马达功率电源电压伺服马达型号伺服驱动型号
松下P无刹车(水平安装)50W220VMSMF5AZL1U2MMADLN05SE
有刹车(垂直安装)MSMF5AZL1V2M
无刹车(水平安装)100WMSMF012L1U2MMADLN05SE
有刹车(垂直安装)MSMF012L1V2M
无刹车(水平安装)200WMHMF022L1U2MMADLN15SE
有刹车(垂直安装)MHMF022L1V2M
无刹车(水平安装)400WMHMF042L1U2MMBDLN25SE
有刹车(垂直安装)MHMF042L1V2M
无刹车(水平安装)750WMHMF082L1U2MMCDLN35SE
有刹车(垂直安装)MHMF082L1V2M
无刹车(水平安装)1000WMDMF102L1G6MMDDLN45SE
有刹车(垂直安装)MDMF102L1H6M
无刹车(水平安装)1500WMDMF152L1G6MDDLN55SE
有刹车(垂直安装)MDMF152L1H6
无刹车(水平安装)2000WMDMF202L1G6MEDLN83SE
有刹车(垂直安装)MDMF202L1H6
三菱M无刹车(水平安装)50W220VHG-MR053MR-J4-10B
有刹车(垂直安装)HG-MR053B
无刹车(水平安装)100WHG-KN13J-S100MR-JE-10A
有刹车(垂直安装)HG-KN13BJ-S100
无刹车(水平安装)200WHG-KN23J-S100MR-JE-20A
有刹车(垂直安装)HG-KN23BJ-S100
无刹车(水平安装)400WHG-KN43J-S100MR-JE-40A
有刹车(垂直安装)HG-KN43BJ-S100
无刹车(水平安装)750WHG-KN73J-S100MR-JE-70A
有刹车(垂直安装)HG-KN73BJ-S100
无刹车(水平安装)1000WHG-SN102J-S100MR-JE-100A
有刹车(垂直安装)HG-SN102BJ-S100
无刹车(水平安装)1500WHG-SN152J-S100MR-JE-200A
有刹车(垂直安装)HG-SN152BJ-S100
安川M无刹车(水平安装)50W220VSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
有刹车(垂直安装)SGM7J-01AFC6E
无刹车(水平安装)100WSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
有刹车(垂直安装)SGM7J-01AFC6E
无刹车(水平安装)200WSGM7J-02AFC6SSGD7S-1R6A00A002
有刹车(垂直安装)SGM7J-02AFC6E
无刹车(水平安装)400WSGM7J-04AFC6SSGD7S-2R8A00A002
有刹车(垂直安装)SGM7J-04AFC6E
无刹车(水平安装)750WSGM7J-08AFC6SSGD7S-5R5A00B202
有刹车(垂直安装)SGM7J-08AFC6E
台达M无刹车(水平安装)100W220VECM-B3L-C20401RS1ASD-B3-0121-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3L-C20401SS1
无刹车(水平安装)200WECM-B3M-C20602RS1ASD-B3-0221-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-C20602SS1
无刹车(水平安装)400WECM-B3M-C20604RS1ASD-B3-0421-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-C20604SS1
无刹车(水平安装)750WECM-B3M-C20807RS1ASD-B3-0721-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-C20807SS1
P无刹车(水平安装)1000WECM-B3M-E21310RS1ASD-B3-0121-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-E21310SS1
无刹车(水平安装)1500WECM-B3M-E21315RS1ASD-B3-1521-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-E21315SS1
无刹车(水平安装)2000WECM-B3M-E21320RS1ASD-B3-2023-L
有刹车(垂直安装)ECM-B3M-E21320SS1

■附件
名称类型1000W·1500W·2000W
直联联轴器带键槽
夹持型
外径丝杆端马达端
Φ55Φ22Φ22(三菱Φ24)
并联丝杆端同步带轮带键槽
铁制+镀镍
8M-28齿×Φ22
马达端同步带轮8M-28齿×Φ22(三菱Φ24)
同步带橡胶+玻纤480-8M-30
传感器(选配)两线DC常开 DMST-020-2M

■E-ECTL用感应开关参数
马达安装孔图

■传感器接线图
马达安装孔图

■感应开关参数
型号输出方式安装方式感应方式工作电压消耗电流输出电流重复精度开关频率指示灯工作环境温度接线长度防护等级
DMST
DMSE
D:直流两线式 常开沟槽/夹具磁环NS中间5~30V DC≦0.05mA≦100mA<0.2㎜≦2000Hz输出红色指示灯-20~+70℃2mIP67
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的电缸精度是多少?
重复定位精度是±0.01
米思米的电缸有几类?
目前有两大类,标准型和径向承载型,两类产品的规格可以配合50w到750w通用马达使用
米思米的电缸带马达吗?
马达由客户自配,自由选择通用马达,可以根据客户指定马达品牌,配合加工安装板的安装尺寸
电缸的推力有多大?
根据客户配合使用的马达,电缸的本体配置,推力可以选择从90N到2550N
电缸可以用于无尘环境吗?
可以根据客户需求,非标定制各类特殊要求、非标行程及无尘环境使用的电缸
电缸配感应开关吗?
感应开关选配,可以按指定数量配置。
电缸怎么维护?
高负载高速产品(400w以上)的电缸本体自带油嘴,根据使用频率定期给滚珠丝杆润滑。
使用初期时工作300小时后补给润滑脂。以后保证每工作2000小时加一次润滑脂。
润滑脂用哪一种比较好?
建议使用GB7324-1994通用锂基润滑脂3号,例如美孚Mobile锂基润滑脂EP3(禁用液体润滑油)
使用环境温度为几度?
常温(-20℃~40℃),无腐蚀性、可燃性气体,无铁屑、粉尘、油雾、水分、盐分等潮湿环境
最高速度可以达到多大?
电缸本体的配置最高速度可以实现从250㎜/s~1000㎜/s,为避免发生共振,行程超过500使用时应适当降低速度
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页