经济型 氮气弹簧接头 球头链接型
商品
评价
详情
  • 经济型 氮气弹簧接头 球头链接型
  • 经济型 氮气弹簧接头 球头链接型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 氮气弹簧接头 球头链接型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
本产品是氮气弹簧配套用的安装接头。
氮气弹簧是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的部件。
由于原理上的不同,氮气弹簧比普通弹簧有着很显著的优点:速度相对缓慢、动态力变化不大,所以更容易控制。
经济型氮气弹簧接头,作为配件使用,一般用于氮气弹簧头部型式更换、原接头损坏后替补等。

产品概述
・氮气弹簧俗称气弹簧,是指在密闭的气缸内冲入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。
・氮气弹簧安装时,如需要更换头部形状、原接接头损坏等情况,可选择安装接头,无需更换整个氮气弹簧。
产品特点
此处产品特点描述的为氮气弹簧的产品特点,接头作为氮气弹簧配件使用
1.是指在密闭的气室内充入氮气(不燃性),并通过自由活塞将氮气的反作用力用作弹簧使用。
2.氮气弹簧(气弹簧)具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。
3. 在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。
4. 可根据用途进行设计,应用范围广泛。

尺寸图
规格:66A
尺寸图
规格:56B
尺寸图
规格表
请选择型式和参数后进行订购。
规格表 型式
 C-GSC-56B
 
型式形状 材质 表面处理
TypeNo.
C-GSC56B球头Q235镀铬
66A扁头Q235镀铬
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧装配用支架 > 经济型 氮气弹簧接头 球头链接型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页