经济型扁平型光电传感器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型扁平型光电传感器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
超小型,节省空间
超小体积,适用于各种狭窄空间的安装
产品特点
配有两种检测方式
备有两种检测方式,满足任何角度的安装要求
清晰可见的工作状态指示灯
注意事项
尺寸图
顶面检测型:E-MSMX401N-2M
前端检测:E-MSMX402N-2M
规格概述
型号
检测方式
形状
光源
检测范围
电源电压
连接方式
NPN.NO型
E-MSMX401N-2M
顶面检测型
红外光
12mm±20%
D12-24V
2m导线引出型
E-MSMY402N-2M
前端检测型
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器
>
经济型扁平型光电传感器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732208003798
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732208003798