型号 | 规格 | 检测宽度 (mm) | 形状 (mm) | 使用 温度 | 弯曲半径 (mm) | 连接线 长度 | ![]() | 检出距离(mm) | |||
线材质 | 本体材质 | 光纤放大器E-MSMFA11/41系列使用时 | |||||||||
高速 模式 | 标准 模式 | 长距离 模式 | |||||||||
E-MSME11 | 对射型 | 11 | ![]() | −40~70℃ | R2 | 2m | 聚甲基丙烯甲酯+ 氟聚合物 | ABS+ PMMA | 700 | 1200 | 1600 |
E-MSME40 | 40 | ![]() | 900 | 1400 | 2000 | ||||||
E-MSMA30 | 30 | ![]() | R25 | 1.5m | 400 | 700 | 1500 | ||||
E-MSMA50 | 50 | ![]() | 100 | 200 | 650 | ||||||
E-MSMA100 | 100 | ![]() | 400 | 700 | 1500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|