型号 | 规格 | 形状 (mm) | 聚焦镜 | 安装 螺纹 | 光纤 外径 (mm) | 光轴 直径 (mm) | 弯曲 半径 (mm) | 光纤 长度 | 光纤线 规格 | 材质 | 检出距离(mm) | |||
线材质 | 螺纹部 | 光纤放大器E-MSMFA11/41系列使用时 | ||||||||||||
高速 模式 | 标准 模式 | 长距离 模式 | ||||||||||||
E-MSMT11R | 对射型 | × | M4×P0.7 | φ2.2 | φ1.0×1 | R25 | 2m | 平行型 | 聚乙烯 | SUS303 | 300 | 600 | 900 | |
E-MSMT11N | × | M4×P0.7(90°) | φ0.5×1 | R5 | 多芯型 | 250 | 480 | 1100 | ||||||
E-MSMC31M | 反射型 | ○ E-MSMF3A (光軸径:Φ4.3) E-MSMF3B (光軸径:Φ7.4) | M3×P0.5 | φ1 | φ0.5×2 | R15 | 平行型 | 30 | 50 | 120 | ||||
E-MSMC31N | M3×P0.5(90°) | φ1.3 | φ0.5×1 φ0.25×9 | 同軸型 | 30 | 60 | 130 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|